1. 学习Bluetooth5的有关视频以及CC2640的介绍,对于Bluetooth5有了更直观的认识。技术参数上的更新带来了新的运用可能和应用解决方案。
2. 在项目开发的过程中,使用WIFI的无线方式是一个可靠的解决方案,可以保持距离和网络的可靠性,但是,明显牺牲了功耗要求,对于wifi组网的额外要求,也限制了在更广泛的区域使用。现在使用wifi解决方案的智能音箱,都没有敢于采用电池供电方案的,都要带一个电源线的尾巴。
3. 尝试过用bluetooth发送音频信号,但是在bluetooth4.0的时候只有250kb的速率,勉强可以完成数据包的传输,但是中间的丢包使得音频信号失真很严重。现在的bluetooth5可以直接达到2MHz的速率,不仅是音频信号,单包的数据量增大,意味着更多有意义的通讯成为可能。
4. 目前提供bluetooth5的成熟产品还不多,多数仍然在bluetooth4.2的协议上出货。从bluetooth5的进化,不仅是是一个版本的更新,应该是意味着新的应用领域的出现。具体在重要资产的安全管理方面,就提供了一个新的思路,更广的通讯范围,而且能实现星型网络,具备局部组网的能力。而现在的低功耗蓝牙仍然集中在点对点的工作方式,一个蓝牙设备对应一个接受手机的方式。采用MESH的方式,可以形成局部的智能网络,更快的速度,可以不仅仅发送一个传感器数据包,还可以有更多的控制信令,以及导入深度学习的智能数据模块和模型,完全改变了智能设备的定义。在资产的跟踪和安全管理上,快速实现解决的方案。
后续,围绕bluetooth5可以在安全资产管理方面实现一些开发项目,运用在产品中。如电力技术的综合运用方式。