我的应用中涉及到使用串口跟其他模块交互,但是要求低功耗。本来思路是:在需要使用串口收发时将串口打开,使用完之后就将串口关闭,尝试了下面操作,最终没有得到合适的解决问题的方法,因为始终关闭不了串口。
1. 使用 UART_Close 关闭串口 ------ 这个操作导致功耗更高了。看到有个帖子说 Simple-cc1310-SDK-2.40版本解决了这个问题,但我升级到2.40之后,仍然会额外增加功耗1~2mA
2.使用完串口后,将引脚全部配置为 PIN_INPUT_DIS | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_NOPULL,功耗没有任何减少
3.将串口引脚改为模拟复用引脚,使用完后将引脚配置为ADC输入,调用ADC_init->ADC_open->ADC_close,这样功耗降了,但之后再重新初始化串口时,串口就不能用了??? 是不是我的操作有什么问题?TI的大神们推荐个操作步骤或例程吧
4.将串口的RX引脚悬空,也能将功耗降下来2mA。但RX引脚怎么会有这么大的电流泄漏呢?
实在没辙了,大神们有没有什么好的方案,给指导一下!
谢先!