偶然间发现,以前的串口程序输出不正常了,基于echo思想的,竟然多了FA,遇到两次了。
/* Create a UART with data processing off. */ UART_Params_init(&uartParams); uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY; uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY; uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL; uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF; uartParams.baudRate = 9600; uart = UART_open(Board_UART0, &uartParams); if (uart == NULL) { /* UART_open() failed */ while (1); } UART_control(uart, UARTCC26XX_CMD_RETURN_PARTIAL_ENABLE, NULL); while (1) { int rxBytes = UART_read(uart, rxBuf, 512); UART_write(uart, (uint8_t*)rxBuf, rxBytes); }