串口配置里
const UARTCC26XX_HWAttrsV2 uartCC26XXHWAttrs[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT] = { { .baseAddr = UART0_BASE, .powerMngrId = PowerCC26XX_PERIPH_UART0, .intNum = INT_UART0_COMB, .intPriority = ~0, .swiPriority = 0, .txPin = CC1310_LAUNCHXL_UART_TX, .rxPin = CC1310_LAUNCHXL_UART_RX, .ctsPin = PIN_UNASSIGNED, .rtsPin = PIN_UNASSIGNED, .ringBufPtr = uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UART0], .ringBufSize = sizeof(uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UART0]), .txIntFifoThr = UARTCC26XX_FIFO_THRESHOLD_1_8, .rxIntFifoThr = UARTCC26XX_FIFO_THRESHOLD_4_8, .errorFxn = NULL } };
这里的rxIntFifoThr 或者txIntFifoThr,设置了阀值,怎么我的callback里没收到,是不是要通过另外种方式