关于cc1310下TI15.4协议栈 collector与 sensor中断连接问题

TI大神,你好!

请教问题如下

问题背景:

1、应用TI15.4协议栈LRM 模式 5k速率,每半小时sensor向collector发送一次数据,collector接收到sensor信息并串口打印;

2、collector与 sensor距离很近,经过实地测量平均信号强度为-87dbm;

3、collector配对6个sensor。

问题描述:

1、所有设备上电,系统正常稳定工作5小时左右,collector串口输出:

!Responding: 0x1
!Responding: 0x2
!Responding: 0x3
!Responding: 0x4
!Responding: 0x5
!Responding: 0x6

然后串口无信息输出。

2、故障出现几小时后,sensor不重启,重启collector后,sensor能够重新入网,并正常工作。

3、已经排除内存溢出的可能性、

4、怀疑会不会是串口引发的问题?

望大神不吝赐教!