CC1310 用 纽扣电池供电,导致射频发送数据时电压瞬间拉低,内核不停处于复位状态?

CC1310做了一个板子,由于板子比较小,就用两个颗氧化银纽扣电池(一颗电量为8.3mAh,两颗电池串联)供电,设置为433MHz,GFSK,50Kbps,射频功率设置在10dBm,程序设置为上电后休眠,休眠之后再开射频发送数据(easylinkTX异步发送),经过测量,发送前10ms会将电池电压拉下1.2v左右,之后单片机就开始工作不正常,射频一直在发送,发送的都是乱码。

9 个回复