由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

关于CC1120的射频发射参数调优

我们目前在对CC1120的射频收发进行参数调整。

SWRU295E 《CC112X/CC1175 Low-Power High Performance Sub-1 GHz RF Transceivers/Transmitter User’s Guide》文档中我们找到的跟射频发射相关的章节仅仅只有如下一个章节,两个小节。

7  TRANSMIT CONFIGURATION(第44页) 
7.1  PA OUTPUT POWER PROGRAMMING 
7.2  OOK/ASK BIT SHAPING

我们当前使用的配置如下:

Xtal Frequency   32MHz

Symbol Rate       76.8KSps

Deviation             38.4KHz

Modem Format   2FSK

Rx Filter BandWidth 200KHz

想请教如下问题:

1. 跟CC1120的射频发射性能相关的配置还有哪些?

2. 关于CC1120的发射机参数优化的有哪些建议?

3. 是否还有更多CC1120射频发射参数优化的资料可供参考?

希望能得到贵司技术人员的解答,非常感谢!