请教各位专家:
我用SENSOR CONTROLL STDIOU STUDIO 做了一个信号采集的历程,想将历程加入我的SENSOR 项目中运行。现有个问题请教。
在我的历程中:
AUXIO_I_ALARM_INPUT_PIN 定义为DIO_5
用这个函数 读取DIO_5 状态进行判断 gpioGetInputValue(AUXIO_I_ALARM_INPUT_PIN;output.alarmInputValue);
发现初始时 读取DIO_5 为高电平。我想在历程的初始化工程中进行该端口状态进行翻转,用到下面函数。但发现没有作用,程序运行起来读取的端口还是高电平
// Schedule the first execution
gpioToggleOutput(AUXIO_I_ALARM_INPUT_PIN);
请教这是什么问题,如何对io 初始化成我设定的电平状态,多谢。