您好!
我使用MSP432P401R的LAUNCHPAD , 通过这个例程C:\ti\simplelink_sdk_wifi_plugin_2_40_00_22\examples\rtos\MSP_EXP432P401R\demos\network_terminal\tirtos , 去评估CC3120MOD 的最大通信速率。
经过实测最大带宽在2.5Mbps左右。通过示波器测量发现SPI的CLK时钟只有3MHz,进入程序调试后发现在SPIMSP432DMA_open()函数调用后限制了通信速率到3Mbps。
由于本人对MSP432的DMA设置以及TIRTOS不是特别熟悉,请问如何修改例程能够提高CC3120的通信速率?