请问simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04中,cloud ota、local ota、out of box三个例程的空中升级都能使用吗,我分别做了测试:
1.cloud ota,在otauser.h中设置好GitHub的相关参数后,开始升级,一直无法与github建立socket 连接。
2.local ota,在浏览器中无法打开CC3220SF的IP,访问“ip/ota.html”也无效。
3.out of box,在使用手机APP开始,升级到1%或2%会报错,可能是升级包.tar导致的。
综上所述,请问我应该注意哪些问题才能成功升级。个人更偏向于使用第三种升级方式,能否提供一份详细的操作流程(包括升级包.tar的合成步骤)
谢谢