请教CC3200使用定时器例子报错

用CCS自带的timer例子在自己设计的开发板上加载调试,但是报了如图的错误,请问和什么有关。

硬件设计和官方推荐图几乎完全一样,是否还有管脚需要配置才能使用timer?

还想问一下,我在设计时外接了32.768的晶振,怎么样才能把RTC用起来,有没有例子?在手册里没找到RTC的寄存器地址,实在不知道怎么用。

我只是想做一个定时器中断,可以按100ms周期发出中断。

谢谢大家

1 个回复