本周一拿到的套件,甚是兴奋,开箱拍照,上电测试
开箱照:(合影)
打开小纸盒后内包含:开发板1块+USB线1条+额外的跳线帽2只+2份使用说明
(开发板正反面)
根据说明书能够快速的找到次开发板的相应学习和应用资料
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 评估套件是用TI的CC3200 无线微控制器 (MCU)(业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU)的开发平台。此板使用 FTDI 器件实现板载仿真,并且包含提供开包即用体验的传感器(温度传感器和加速度传感器)。可以使用软件开发平台: CCS 和 IAR。
温度传感器TEMP008 加速度传感器EMA222
这两个传感器非常小不是特别注意都找不到他们(下图的U6和U10)。
这是板载资源的分布图
首先进行上电试运行测试;
直接上电,根据说明书的提示打开手机的WIFI,找到mysimplelink-10EE46的WiFi热点,连接后,打开浏览器,输入http://mysimplelink.net打开网页,就进入了次开发版的应用测试界面。
Welcome界面是对CC3100和CC3200的简介
Overview界面是CC3200MCU的手册
About界面是链接开发板的一些FiFi信息
Setup界面是WIFI配置界面
Developer’s Portal是CC3200功能图
Demo是开发板应用的测试界面(1-小房子;2-洗衣机;3-锁;4-带雪花的小别墅共四个测试界面)
1-小房子;自动喷水装置,可以通过手机遥控D7灯闪烁,同时手机的界面喷头随着D7的闪烁间歇性的喷淋给绿草地浇水。(这个实现了遥控功能,也可以用作摇调使用)
2-洗衣机;界面左侧实时显示洗衣机内水的温度Water Temp(也就是板卡上温度传感器TEMP008的测量温度),当晃动开发板是右侧Dryer:stopped变为running。(这个实现的遥测功能)
3-锁;点击进入测见面,您看到的是一扇门,打开左边的开关,然后晃动开发板,手机界面的门Alarm!!红色字体双叹号弹出,门也显示为开状态。(智能安防,防小偷功能)
4-带雪花的小别墅:其实这是个测温报警功能,调整界面的设定值《50》当mperature:显示温度超过设定值时,D7等闪烁,当温度值低于设定值是D7常亮。当温度值等于设定值时D7灭。
顺便简单测试了一下WiFi部分电路的功耗(这个过程是录的小视频,文件太大,不知道能否能上传下边是其中的截图):正常运行后约为75mA,
启动时约为83mA
上电测试结束….
下面根据官网的资料简单介绍一下CC3200
CC3200描述
用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。
此应用 MCU 子系统包含一个运行频率为 80MHz 的行业标准 ARM Cortex-M4 内核。 此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C 和四通道模数转换器 (ADC)。 CC3200 系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式 RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM。
Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 应用 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3200 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 Wi-Fi 片上互联网 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。
电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流 少于 4μA。
特性
完全解除 应用 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担
应用范围
明天会更好!