关于CC3220SF的非易失性存储

SDK:simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07                                 开发板:CC3220SF-LaunchPad

例程:MQTT_Client_server

在开发过程中,我希望基于MQTT_Client_server将一些数值保存在片内FLASH上,希望它断电后一直存在,有相关的驱动或是文档吗?

1. 我尝试使用了NVS驱动使用片上NVS保存数据,但它似乎掉电后就无法读取了,我还希望能够知道NVS保存的地址,让我可以使用Memory Browser观察到它

2. 以前做CC2640R2F时由于蓝牙协议栈的原因,协议栈的数据会覆盖NVS导致我无法使用NVS,而是使用协议栈配置的SNV,我想知道CC3220SF也有这样情况吗?

3. 除了片上NVS保存以外,片外SPI NVS,还有其他的存储方式吗?