TI SimpleLink Wi-Fi 芯片CC3200 和CC3100 电路板设计重点

                                                                                      内容概要

         德州仪器(TI) 产品线的SimpleLink Wi-Fi CC3200CC3100是一颗针对广大物联网 (IoT) 市场的嵌入式 Wi-Fi 芯片。TI SimpleLink Wi-Fi 拥有简单易用的软件构架和实例程序,芯片采用 0.5mm 间距的 64管脚QFN 封装,支持单端射频链路,大大降低了射频电路板设计的门槛。对终端用户来说,既可以选择采用射频模块方案,也可以选择投入更多的研发资源,开发BOM成本更低的芯片贴板(COB, Chip on Board)的方案。即使没有Wi-Fi或射频经验的硬件工程师来说,只要严格遵循TI开放的参考设计和设计规则, 也可以开发出性能合格的嵌入式WiFi电路板。

        本应用文档针对CC3200CC3100自2014年7月投放市场以来,广大用户在电路板设计开发中遇到的常见问题,重点讲解电路板的设计重点,以及这些设计细节对最终产品Wi-Fi 性能的影响。

9 个回复