刚接触zigbee,有一些小问题想请教一下有经验的小伙伴,感谢大家帮忙!
1.zigbee设备入网时可以通过 ZDO_STATE_CHANGE 查看 zclGenericApp_NwkState 的状态来确定协调器、路由器、终端节点是否入网。那么这些设备从网络中离线时应该如何查看呢?通常终端节点可以通过 zclGenericApp_NwkState == DEV_NWK_ORPHAN 来判断离线。那么当有多个终端节点与协调器连接时,协调器如何周期性查看各个终端节点是否在线呢?有具体的函数吗?
2.协调器组建网络后可以主动取消这个网络吗?(取消后不再向外发送信标,其他设备也不会再检测到它)
3.终端节点加入网络后可以主动离线吗?(即使原来的协调器依然存在,终端节点执行离线操作后不重启也不再加入原来的网络)
ZDO_STATE_CHANGE 是谁发送的呢?。