协调器上电只允许以前加过的终端加入

协议栈版本3.0.2,协调器2538,终端2530

1.协调器上电只允许以前加过他的终端加入,不允许新的终端加入,如何操作?协调器上电只执行bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION);测试没效果,新的终端还是能加进来

2.协调器允许新的终端加入,通过触发bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING);

理论上不是180秒后就不允许新的终端加进来了吗?实测5分钟后新的终端还是能加进来?什么原因?

3.协调器里的associatedDevice.timeoutercounter会每隔一段时间就恢复默认值,

这个值可以改大一点吗?现在的应用场景是一个协调器多个终端,我想把该间隔该大一点以降低网络拥挤,

请问可以改吗?在哪里改?在终端还是协调器端改?

19 个回复