我是使用CC1352P Z-stack ZNP 架構, 關於uart cmd , 想請問一下
retVal = zb_write_configuration(ZCD_NV_panID, 0x2266);
我下這個 cmd
PIPE:LOS: SOC OUT --> 9 Bytes: SOF:FE, Len:04, CMD0:26, CMD1:05, Payload:83:02:22:66, msg[i]:06 FCS:E2
1352P 回
PIPE:LOS: SOC IN <-- 8 Bytes: SOF:FE, Len:03, CMD0:60, CMD1:00, Payload:01:26:05,msg[i]:05 FCS:41
按 spec 應該是回 : Len:01, CMD0:66, CMD1:05
為什麼會回錯 , 可以請問是哪裡出問題嗎?