协议栈1.2.2.a
1、TXPOWER寄存器设置为0xf5是否为最大发射功率输出?那么接收功率这个是默认最大还是可以设置?
2、目前使用信道25测试通信距离,接发(不带pa)均使用胶棒天线实测有70m左右,但是协调器端换成FPC天线,通信距离只有10m左右,FPC天线无源属性这些都是匹配过的,想请问信道会不会影响同喜距离?FPC天线是否比胶棒天线效果差很多?
3、ubiqua上面Frame显示的link quality是否有参考价值,例如是协调器广播出来的数据帧,那么对应的link quality是否为协调器的参考RSSI?
谢谢!!!