请教一些问题,应用场景示例:相邻的两个家庭
1.避免自己家的节点加到别人家的协调器上,除了固定PAN ID和hold start外有没有什么好的办法?
2.hold start和固定PAN ID是不是只针对协调器这边,还是节点那边也要hold start和固定PAN ID?
3.hold start开启后,是不是协调器/节点每次上电后都要按一下按键?如果不按按键,协调器就不建网,节点也不加如网络?
4.如果需要保持网络状态,再次重启网络状态不变,NV_INIT和NV_RESTORE是在协调器和节点两边都要使能吗?
5.如何清除节点或者协调器NV_INIT和NV_RESTORE保存的信息
6.家中的环境一般都有2.4G的WiFi信号,怎么避免WiFi的干扰?是不是可以把ZigBee的频率设置为1GHz以内的?