CC2630基于home 1.2.2门锁的协议栈
1.测试中遇到死机的现象,上电后工作一会后死机,
按板子的按键,控制LED的亮灭,一直重复的按,按一段时间(几分钟),
2630死机了(按按键,LED不会响应了),重新上电后正常
请帮忙分析一下可能是什么原因?
2.测试的时候也遇到连不上协调器的现象还有短地址会变化的现象,开启了NV_RESTORE和NV_INIT,
连不上协调器的时候,即使清除NV重启还是连不上
另外开启了NV,短地址应该不会变化的啊?
3.出现死机的现象看门狗怎么起作用?
4.比如说协调器给某个节点1分配了地址(开启NV),此时节点1断电了,来了一个新的节点2,协调有没有可能把节点1的地址分配给节点2?
一直连不上协调器,怀疑是不是节点保存的地址被占用了还是协调器的连接的设备达到上限了