Mesh1.0 设备加入到别的网络问题

协议栈:Mesh1.0

网络A:

协调器:zgPreConfigKeys = FALSE;

路由器:zgPreConfigKeys = FALSE;

网络B:

协调器:zgPreConfigKeys = TRUE;

路由器:zgPreConfigKeys = TRUE;

加网时,由于网络A的协调器时一直开放入网的。所以网络B的路由器错误的加入了网络A。

由于网络A的密钥设置是由协调器统一发放的,所以网络B的路由器并没有判断到自己加错了网络,并且发出device announce。

问:在现场安装时:如果存在别的厂家如网络A一样设置的协调器。那么我的产品就会一直加入到网络A中。导致布网困难。

     请问是否有办法避免这种情况的发生。有的产品是固定安装的,所以通过移动产品的位置来入网也是比较困难的。