Part Number: TPS65145 Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540 TI的工程师 你好
我在使用TPS65145时,发现以下故障:上电后,TPS65145的使能信号出现一段时间的抖动(确定该抖动不是来自上一级输出端DLPC6540),之后该芯片输出异常,电压跌落;
第一次试产没有该问题,第二次试产出现3片该问题的板子;以下是示波器的测试图片,以及使用芯片的丝印,附件是设计的原理图,以及TI官网的参考设计图。
期待您尽快支持和答复。
TPS65145_DMD_Vbais…
按照以上寄存器配置完后,我这里播放音乐的时候, LEFT_LOP、RIGHT_LOP和HPLOUT全是高电平
寄存器如下:
2, DATA = 0x00.
3, DATA = 0x91.
4, DATA = 0x80.
5, DATA = 0x00.
6, DATA = 0x00.
7, DATA = 0x14.
8, DATA = 0x00.
9, DATA = 0x40.
10, DATA = 0x00.
11, DATA = 0x02.
12, DATA = 0x00. …
请参阅 TIDM-RFID-TRANSCEIVER RFID 收发器参考设计,重点看下产品部分, 在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。 : https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDM-RFID-TRANSCEIVER?keyMatch=134%202K%20RFID%E8%AF%BB%E5%86%99%E5%99%A8%E8%8A%AF%E7%89%87
Part Number: BQ34Z100-G1 Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM 您好,TI工程师
我按照这个流程学习成功后,直接在Data Memory修改Cycle Count 0,Update Status 02,再Reset,IT_ENABLE;用4A电流充放电,电池放完电,等VOK清零后,FCC会比实际容量少200多mAh
4A-CHG-4A-DSG.xlsx 充放电日志
Data Menory.gg.csv GG文件:学习后又用4A充放循环…