E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 973 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TAS2563: TAS2563 原理图检查
caiqin liu
TI 认为已经解决
Part Number: TAS2563 你好: 附件为我们最新原理图,请帮检查,谢谢! 2GA010_V1.01_DL(240103) - TAS2563.pdf
23 天前
音频
音频论坛
TPS25830A-Q1: 线损功能请教
Jon WANG
TI 认为已经解决
Part Number: TPS25830A-Q1 Dears, 您好! TPS25830A 有线损功能,客户没有从电感输出取电,是从如下标示处取电,芯片补偿线损的功能还有吗?之前客户的终端客户(应该是dell)说是有和 TI 原厂工程师确认过是可以的,但是现在板子回来测试貌似没有补偿到线损,电压只有4V 出头,压降比较大,请帮忙看下是哪里出问题了。谢谢! repcb00756 rev-a 20240106.pdf
7 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS65994AD: 先插显示器,再插入主板电源,不开机
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS65994AD 我们在intel tiger lake-U平台项目上碰到一个问题: 主板不插RTC纽扣电池,先插philips (4K 27英寸 inspiron i5 3511,还有philips 27E1N59)显示器,再插主板电源,无法开机,是因为PD的pin F2(I2C2S_IRQ#)把CPU端的PMCALERT#信号拉低了导致不开机。 主板不插RTC纽扣电池,先插主板电源,再插显示器,可以开机 如果主板插了RTC纽扣电池,即使先接显示器再插主板电源也可以开机…
10 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
IWR1843: Traffic Monitoring for 18xx TLVs
Eddy Lai
已解决
Part Number: IWR1843 依據ti/radar_toolbox_1_30_00_05/source/ti/examples/Traffic_Monitoring/docs/traffic_monitoring_users_guide.html 文件內容,我發現2個問題: 1.板子送回的frame Data內的Type四種並不是06~07 (文件內容註記:TLV Type: 06 = DPIF Point cloud spherical, 07 = Target object list…
已回答
1 个月前
传感器
传感器论坛
MSPM0G3507: MSPM0G3507 BSL 問題
Lawrence He
TI 认为已经解决
Part Number: MSPM0G3507 Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH , , Hi, Support Team Factory_reset.pdf 我的環境是 CCS Version: 12.5.0 , uniflash ,開發版 LP-MSPM0G3507 SDK= mspm0_sdk_1_20_01_06 我有一個 bsl 問題 我參照 Factory_reset.pdf 做 Uart bsl 的時候 , 使用 MSPM0_BSL_GUI.e…
3 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
RE: BQ25792: 充电芯片烧毁
Star Xu
您好,请参考下面内容确认电路,layout请参考数据手册和评估版的用户手册推荐的layout 4162.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist.pdf
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25792: 原理图check
Star Xu
您好 1,VAC2,VAC1请参考数据手册的表 7-1. Pin Functions 2, BQ25792EVM 用户手册 BOM 显示了 EVM 上 FET 的型号。建议使用与这些规格相似的 FET。由于 FET 仅用作开关,因此需要关注的名称规格是 RDSon 和 VDSmax。 6038.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf 3,4请参考下面schematic checklist 5, R13 0.01ohm建议使用
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: ADS54J66: ADS54J66
dylan Ding
已解决
您好,抱歉,我可能没描述清楚,是差分输入阻抗0.5kΩ,如下图。 2:参考的评估板ADC前端电路是这个(如下图),这个电路中哪部分是起到了阻抗匹配的作用,可以详细解释下吗! 3:(附件是具体的TI评估板原理图文件(www.ti.com.cn/.../sbac155),及我的前端电路ADS仿真文件) ADS54J66_ADS58J63_ADS58J66-SCH_A.pdf ADS54J66_wrk.zip
2 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
BQ28Z610-R1: BQ28Z610-R1
user4555748
TI 认为已经解决
Part Number: BQ28Z610-R1 Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM , BQSTUDIO , BQ28Z610 BQ28Z610-R1电量无法更新,一直是100%。我这边把GG文件上传给你这边,请帮忙看一下什么原因。ID为7349.谢谢! DRT-31K1008.gg.csv
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25792: 1、芯片输出发热严重、输出电压16.4V。电流只能到100A左右。无法进行快充 。2、电流增加到300mA左右电压跌落。且持续发热后会导致芯片REGN脚与GND短路。
Star Xu
您好,请参考下面的checklist确认电路。 BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题