E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,119 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TAS2563: TAS2563 原理图检查
caiqin liu
TI 认为已经解决
Part Number: TAS2563 你好: 附件为我们最新原理图,请帮检查,谢谢! 2GA010_V1.01_DL(240103) - TAS2563.pdf
1 个月前
音频
音频论坛
TPS25830A-Q1: 线损功能请教
Jon WANG
TI 认为已经解决
Part Number: TPS25830A-Q1 Dears, 您好! TPS25830A 有线损功能,客户没有从电感输出取电,是从如下标示处取电,芯片补偿线损的功能还有吗?之前客户的终端客户(应该是dell)说是有和 TI 原厂工程师确认过是可以的,但是现在板子回来测试貌似没有补偿到线损,电压只有4V 出头,压降比较大,请帮忙看下是哪里出问题了。谢谢! repcb00756 rev-a 20240106.pdf
29 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ78350-R1A: 电池静置2天电池不能充放电。
Alan Lin
Part Number: BQ78350-R1A 电池静置2天电池不能充放电。使用Battery Management Studio 1.3.123版本读取显示充放电MOSFET为打开状态。不能充放电,复位后正常。 1#.gg.csv
10 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ28Z610: 0%电量电池在主机端放置3周后开机电量显示100%
Chuck Li
Part Number: BQ28Z610 TI 工程师你们好! 我们有一个使用BQ28Z610电量计的2S1P 5000mAh电池组,出厂前已按流程成功进行电池容量学习,然后送到客户处进行测试,发现以下问题: 发现1pcs充满电的电池组在主机上放电(放电功率约2.5W)至0%电量后关机,放置3周后主机开机显示电池电量100%;此时将电池与主机断开再重新连接后,主机显示0%电量,请问是什么原因可能导致的电量跳变? 补充电池与客户主机的相关信息: 1.附件为BQ28Z610 学习前的GG文件…
12 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ40Z50: 触发ASCD放电短路保护,导致无人机断电坠落。
Robin Lu
Part Number: BQ40Z50 log0322-zhaji.gg.csv 无人机发生了空中断电坠落的情况,目前排查原因。 无人机电池为4s电池串,采样电阻1hΩ。 附件为出现事故后电池gg.csv文件。 请教以下问题: 1、gg文件显示,电池完成了6次循环,事故应该是第6次或者未完成的第7次循环,而最后一次发生ASCD EVENT是在第4次循环。因此是否可以认为本次事故与ASCD保护断电无关? 2、设定的放电短路保护电流应该是最大的,200A,而log记录的最大放电电流为10A…
27 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ40Z50: BQ40Z50-R3 IATA設置問題
Chris Chu
Part Number: BQ40Z50 您好, BQ40Z50-R3 需請TI協助確認 IATA的設置,gg檔已附上。 目前遇到的問題: RSOC 29%時使用IATA Shutdown指令後進入Shutdown。(Shutdown前的RM及FCC如圖) 電池組稍作充電後進行充電喚醒,確認容量一樣為29%,代表IATA紀錄FCC及RM功能沒問題。 ★ 但等待10秒後(IATA Delay Time = 10S),RM及FCC沒有更新回真實值,如技術文件Page. 79 所示 等了近5分鐘都無更新…
4 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
IWR1843: Traffic Monitoring for 18xx TLVs
Eddy Lai
已解决
Part Number: IWR1843 依據ti/radar_toolbox_1_30_00_05/source/ti/examples/Traffic_Monitoring/docs/traffic_monitoring_users_guide.html 文件內容,我發現2個問題: 1.板子送回的frame Data內的Type四種並不是06~07 (文件內容註記:TLV Type: 06 = DPIF Point cloud spherical, 07 = Target object list…
已回答
2 个月前
传感器
传感器论坛
TPS65994AD: 先插显示器,再插入主板电源,不开机
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS65994AD 我们在intel tiger lake-U平台项目上碰到一个问题: 主板不插RTC纽扣电池,先插philips (4K 27英寸 inspiron i5 3511,还有philips 27E1N59)显示器,再插主板电源,无法开机,是因为PD的pin F2(I2C2S_IRQ#)把CPU端的PMCALERT#信号拉低了导致不开机。 主板不插RTC纽扣电池,先插主板电源,再插显示器,可以开机 如果主板插了RTC纽扣电池,即使先接显示器再插主板电源也可以开机…
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ40Z50: SOH issue
dingwei wu
2S3P-84%-20240306.gg.csv 附件是GG文件,请查收
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
BQ40Z80: BQ40Z80应用于六串电池问题
Jonas Zhang
TI 认为已经解决
Part Number: BQ40Z80 Hi 这边遇到一个问题, 6 串的电池,放电电流 5 A,在放完电触发 CUV 保护时,放电 mos 会击穿,造成短路,使欠压保护失效,请问有什么原因会导致这种情况呀? 附件为原理图和 layout ,以及 GG 文件,烦请帮忙看看,谢谢!!! UY-K1865021700L-6G-V1.PcbDoc WCL-6S1P-ID7102-20240125.gg.csv
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题