• 无速度传感器估计反电动势

    你好,我最近在研究永磁同步电机的无速度传感器控制方法,从Digital Motor Control Software Lirary:Target Independent Math Blocks V13.1手册的SMO模块估计反电动势 来自HVPM Sensorless->smopos.h程序中也印证了这一理论, 但是我参考了一些文献,估计反电动势都是 请问是哪里出了问题,目前我程序还没有在电机上运行,尚不清楚正确性,有人可以解释为什么反电动势动态方程不一样吗?
  • RE: FDC1004电容传感器DEMO板USB驱动装不上

    你好,我这边下载了软件,为何无法显示文件类型呢?而且也打不开!请问应该怎么处理!
  • 求推荐恒流驱动IC,用于两线制IEPE传感器。

    求推荐恒流4mA的驱动IC(精度高),用于两线制IEPE传感器。
  • CC3220sf 温度传感器

    CC3220SF 中,能否将温度 传 感 器 的使能管脚(默认是 TMP117 Power P53/28)配置到别的管脚上?
  • 霍尔传感器和电流纹波技术在电动车窗防夹中的应用

    作者:Ivy Jin 随着现代汽车技术的不断发展,人们追求更加舒适和便于操作的驾驶环境,因此,越来越多的汽车上安装了电动车窗,从而实现车窗的自动升降。然而,由于电动车窗的上升速度较快,很容易引发夹伤乘客等事故,尤其是对儿童形成了安全隐患。这对于汽车的安全性提出了新标准,要求电动车窗具有一定的防夹功能。 防夹功能主要是指当车窗上升的过程中遇到障碍物(如手、头等)时,可以识别出车窗处于夹持状态,并令其立即停止上升并反向下降,从而避免事故的发生,是汽车人性化的重要体现。 此功能也被许多国家纳入了法律规范中...
  • dsp28335 eCAN 自动重传

    请问dsp28335 的eCAN 自 动 重 传 功能 在哪里设置 我在eCAN寄存 器 中没有找到相应设置 但是TI手册上说了具有硬件自 动 重 传 的功能
  • 角度传感器咨询

    在地平面有个大圆盘,可以在上面安装一个电路板或者传感器,大圆盘旋转,传感器测量旋转的角度,希望精度0.01度或者0.1度,不知TI有这样的传感器?或者用mm波或者其它方式再数字处理?
  • CC3220SF I2C引脚和温度传感器

    I2C引脚在syscfg配置中,use hardware没有选择TMP006(因为管脚与LED灯冲突),选择了none,相当于将I2C管脚配置到了别的管脚,但是这时仍用TMP006温度 传 感 器 原来的
  • cc1350p2 音频传输会自动终止

    (请访问站点以查看此文件)专家您好: cc1350p2 蓝牙 传 输会自 动 终止,我们使用的sdk为《simplelink_audio_plugin_3_30_00_06
  • 德州仪器毫米波传感器为自动入口系统带来智能性、高效性和便捷性

    在一个迅速走向智慧城市、工厂和楼宇的世界中,入口系统必须与时俱进。未来的入口系统,如自动滑动门、旋转门和停车路障,将使用传感器驱动的解决方案,以使其系统智能、高效,便捷运行。德州仪器毫米波传感器解决了入口系统设计人员面临的主要挑战。毫米波传感器有助于解决自动滑动门、停车路障和工业/车库门的主要挑战,如图1所示。 德州仪器毫米波(mmWave)传感器解决了入口系统设计人员面临的关键挑战,如错误检测和系统复杂性。毫米波传感器有助于解决自动滑动门、电梯门、旋转门、停车路障和工业/车库门的主要挑战。图1所示为自动入口系统的三个示例...