E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Fan Yan
3 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
DRV8825 噪声大
使用 DRV8825 驱动42步进电机,当电源电压(VM)12V时,
噪声
可接受,当电源电压(VM)改为24V时,
噪声
变大很多,芯片外围电路一致,请问是什么原因导致的?
user3555671
5 个月前
电源管理
电源管理
电源噪声
使用 LMZM33606 供电,ADC采集到时域图 频谱分析 信号是放到到80db,如何抑制这个
噪声
?
user6319732
9 个月前
音频
音频
TLV320AIC3101IRHBT 播放存在噪音
大家好, 我在使用TLV320AIC3101IRHBT芯片进行音频播放的过程中,我通过程序去播放wav音频文件,发现每次启动程序,播放声音的最开始,会产生一个噪音,类似“咔”的一声,后面持续播放,这个噪音又不会出现了。但是我再次重新启动程序,这个噪音又会出现。如此循环往复。 后面我通过在驱动里面添加打印,发现程序在播放音频的最开始时,内核会去切换音频的状态,状态是这个四个状态: SND_SOC_BIAS_OFF = 0, SND_SOC_BIAS_STANDBY...
user6327727
3 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
TINA测试输出噪声
您好,个人需要测试RC网络的
噪声
,电阻R为1G电容为10pF,截至频率为15.9kHz。第一张图为不加跟随时tina测试出的
噪声
,第二张图为串加跟随电路之后测试的
噪声
,为什么加跟随后
噪声
的幅值和截至频率会变?怎样改善?
user6236078
10 个月前
电源管理
电源管理
lp38798输出噪声大
采用 LP38798 作为LDO为VCO供电,LDO输入为5.9V,输出为3.3V。 LP38798 按datasheet的推荐应用设计。但是。VCO的输出相位
噪声
会变差十几dB,采用直接供电时,在偏离载频100K时-160dBc,但是如果采用LDO供电,相位
噪声
恶化为-146dBc。 这种情况怎么办?
dinghong peng
3 个月前
数据转换器
数据转换器
RE: AFE5401的噪声系数
你好,我有一块 afe5401-q1-evm板卡,我在配置adc 时有疑问,想请教您,我配置了寄存器1,想对ADC的采样时钟 afe_clk 进行四分频,于是我对寄存器1配置值为0x0074,但是DCLK出来的时钟频率为33.33M,并不是期望的100/4=25M, 想请您为我解答我的疑惑
ian wu
1 个月前
电源管理
电源管理
LP2985AIM5X-4.5/NOPB稳压器电源噪声导致晶振噪声恶化!
Hi Ti工程师: 我们在新购买的 LP2985 ,在使用过程中,发现了相噪问题,下面是具体的分析,请帮忙看下!
user6178255
1 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
超声领域的低噪声放大器推荐
已回答
应用于超 声 无损检测领域,激励信号频率20K~100K,供电范围正负5V,求推荐TI相关的产品!!!
user1827009
2 个月前
数据转换器
数据转换器
AFE5808AZCF模拟CW噪声咨询
您好!最近在使用AFE5808AZCF芯片做超声成像的模拟CW功能,基本方案是参考TI的参考设计 TIDA-01351 做的。 大概的电路实现情况如下:目前使用的CW模式X16模式,我使用超声探头的发射频率为2MHz方波用于激励超声探头,所以CW通路的1X时钟供的是2MHz的LVDS时钟,16X时钟供的是32MHz的LVDS时钟;接收信号然后通过AFE5808AZCF的CW Mixer--Summing Amplifier输出IQ信号后,通过后端的放大、滤波电路和ADC采样电路进行信号采样;...
user5896736
5 个月前
音频
音频
TPA3118底噪里面有吱吱声音
TPA3118底噪里面有滋滋声音,电源的输入电容很靠近芯片了,然后总是有滋滋声
>