E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user3897290
7 个月前
电源管理
电源管理
UCC28070多相能否工作?
UCC28070 可以同步成4相工作,那么用120度的方波能不能同步三个,做成6相工作?
user4861312
8 个月前
蓝牙Bluetooth 技术
蓝牙Bluetooth 技术
关于多角色例程相关问题
已回答
cc2640f128)互 相 之间兼容吗?方法之类的有吗? 二,还有可以实现 多 个从机同时发送信息到主机吗?主机同时接收 多 个从机消息,这个主机是不是由于cc26系列芯片是单核的,同时接收这个是不可能对吧?一个时间只能做一件事
Soldier 76
8 小时前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
多个相同的产品模块用lin通信,如何区分id?
我在做一个非汽车电子的产品应用,用的 TMS320F28035 其结构是一个主控下面挂载了16个 相同的产品模块。产品通信方式我选择了lin通信协议。 有一个问题是,当模块组装时候如何给这16个模块设置不同的id,我想过在模块上加拨码开关,但这样操作太麻烦,要拆壳子。有没有什么好的方式。 有经验的师兄给个建议,提前感谢
Soldier 76
9 小时前
其他DSP & ARM® 产品
其他DSP & ARM® 产品
多个相同的产品模块用lin通信,如何区分id?
我在做一个非汽车电子的产品应用,用的 TMS320F28035 其结构是一个主控下面挂载了16个 相同的产品模块。产品通信方式我选择了lin通信协议。 有一个问题是,当模块组装时候如何给这16个模块设置不同的id,我想过在模块上加拨码开关,但这样操作太麻烦,要拆壳子。有没有什么好的方式。 有经验的师兄给个建议,提前感谢
user6432786
3 个月前
C6000™多核
C6000™多核
C6678多核,多核共用同一段程序,造成不同核之间的变量地址相同,输出混乱
C6678多核,多核共用同一段程序,造成不同核之间的变量地址相同,输出混乱
micksz
11 个月前
蓝牙Bluetooth 技术
蓝牙Bluetooth 技术
CC2640R2F 多输入引脚唤醒,在sensor controller中没有找到相关介绍,如何使用呢?
已回答
, EVH_GPIO_TRIG_ON_EDGE); 我需要 多 个引脚,每个引脚配置不同的唤醒方式,有的下降沿触发唤醒,有的上升沿触发唤醒。唤醒后,软件再读取io判别具体的输入。 这个功能如何实现呢?没有找到 相 关参考
水电费
7 个月前
电源管理
电源管理
RE: 移相全桥电源无输出,芯片有输出波形,已经上传原理图,主芯片UCC28951-Q/求教帮助多谢多谢!
你测量下全桥控制OUTA,OUTB,OUTC,OUTD输出波形,U1,U2输出波形,以及过了变压器T2输出的控制MOS的信号6,和10脚,这一链路,在哪里丢失了信号~~
CHUNTIAN wen
4 天前
电源管理
电源管理
输入三相AC380全桥整流520vDC需要pfc提高功率因数,求TI协助看看有没有合适的pfc驱动芯片,输出功率5-6kw,多谢多谢!
输入三相AC380全桥整流520vDC需要pfc提高功率因数,求TI协助看看有没有合适的pfc驱动芯片,输出功率5-6kw,多谢多谢!
user6083723
1 个月前
达芬奇(Davinci™)
达芬奇(Davinci™)
dm368图片实时捕获编码传输到上位机中,上位机中得到的图片会有出现部分图片数据完全相同,像是对同一块图片捕获的数据重复多次编码
参考官方dvsdk中的./dvsdk\dvsdk-demos_4_02_00_01\dm365\encode\目录下的编码格式,创建的jpeg图片编码传输。
Lease
6 个月前
蓝牙Bluetooth 技术
蓝牙Bluetooth 技术
LAUNCHXL-CC2640R2: GPTimer定时器记录的上升沿和下降沿的计数值存放的在哪个寄存器? 是否是存放在GPT:TnR寄存器中? 每个上升沿或下降沿都会产生一次中断吗? timerA寄存器地址与timerB寄存器地址的offest相差多少?
已回答
寄存器地址与timerB寄存器地址的offest 相 差 多 少?
>