E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user6477424
2 个月前
电源管理
电源管理
LM385及REF3125基准芯片受射频干扰时电压下降问题
各位工程师好!我在距离测量模块二十多公分的位置用模拟对讲机(工作频率400多MHz)发射信号时,模块上的LM385输出电压会从2.46V降至2.43V;用另一个采用 REF3125 的单元试验时, REF3125 的输出会跌落至零电压。可以确定测量用的电压表没受干扰,试验时输入的5V电压也基本没变。请问这些问题的原因是什么,如果不能采取屏蔽措施,怎么解决?
user6477424
2 个月前
数据转换器
数据转换器
LM385并联基准及REF3125受射频干扰时电压下降问题
各位工程师好!我在距离测量模块二十多公分的位置用模拟对讲机(工作频率400多MHz)发射信号时,模块上的LM385输出电压会从2.46V降至2.43V;用另一个采用 REF3125 的单元试验时, REF3125 的输出会跌落至零电压。可以确定测量用的电压表没受干扰,试验时输入的5V电压也基本没变。请问这些问题的原因是什么,如果不能采取屏蔽措施,怎么解决?
KW X
9 个月前
电源管理
电源管理
RE: 请问是否有超低Iq,升降压,输入2.5-4V,输出固定3.8V,1A的芯片?
3.8V非标准电压,无固定输出产品。建议靠到3.3V。 关于低Iq;不知你的标准是多少电流为限?这类产品;由于多是电池供电,Iq普遍很低。 推荐这几款,可以看看: TPS63030 ; TPS63031 ; TPS63036 ,它们都是25uA静态电流;输出可调产品 TPS63000 ; TPS63002 ; TPS63050 ,40/45uA;输出可调产品 TPS63001 ; TPS63031 ; TPS63051 ,固定3.3V输出产品
user6057760
1 个月前
电源管理
电源管理
LM5180在输出8W的时候频率降到20k,变压器出现鸣叫声,设计的输出功率应该为22W
如题,我的电路在输入电压为10v的时候出现了输出功率为8W时,频率降低到20k左右,并且无输出电路图如下所示 所有器件都是按照这个来选择,请问工程师们这是什么原因呢?盼复!谢谢您
qi zheng
2 个月前
电源管理
电源管理
RE: lm5160输出带负载降低
你好 ,我想问一下, 接入负载后,电感一侧波形会产生尖峰,这是什么原因导致的呢? 波形的频率也会大幅度提高,按照手册所说,波形的频率应该由RON电阻来决定,经过测量评估板后发现频率只会在固定频率附近浮动,相差不会超过30KHz。这是为什么呢? 输出电压与频率之间的关系是:波形频率的大幅度改变引起了电压的降低,还是电压的降低引起了波形频率的大幅度改变。
Amy Luo
4 个月前
接口/时钟
接口/时钟
RE: buffer放在源端还是终端
因为控制信号频率比较低,我认为能不能正常驱动LED灯,主要与LED的压降和驱动电流有关,可查看LED数据手册,确定其需要的电压和电流。
Shine
2 个月前
OMAP-L138 DSP+ARM®
OMAP-L138 DSP+ARM®
RE: omapl138文件系统启动错误
请降低DDR频率试试,看是不是DDR不稳定引起的。
user6345504
3 个月前
电源管理
电源管理
RE: TPS54560B芯片电路输出带载4A负载7分钟电压不稳,不断跳动.请教TI技术
电感发热最严重,输入输出电容和芯片的发热量没电感严重。频率越高,电压的稳定时间就短。我把频率降低,还有加大输出电容才能稳定一段时间,还在测试阶段
Johnsin Tao
5 个月前
电源管理
电源管理
RE: CSD97394Q4M 设计问题
Hi CSD97394Q4M 只是集成驱动加MOS的控制器,需要主控PWM芯片来控制。而频率由主控芯片决定,输出电流看你控制,如果是恒压,电流由负载决定。电感计算,要看你的topy,降压可以依据一般降压控制的方式来算。 应该是没有参考设计的,但是datasheet里面提供了电路框架可以参考。
Marvellous Liu
5 个月前
电源管理
电源管理
RE: LM2940IMP-5.0 稳压芯片 , 输入5v的时候,90mA负载,输出4.28V ,为什么压差值那么大
LDO在工作时,一定负载下,功率管的压降必须考虑。
>