• [FAQ] TI AMIC110 多协议通信芯片工业应用优化解决方案

    TI AMIC110 多协议通信芯片工业应用优化解决方案 直播 Q&A 直播讲师: Garrett Ding 直播 Q&A: 1、TI AMIC110 多协议通信芯片支持那些通信协议? A:ETHERCAT/PROFINET/Miii等等 2、是同时支持多种协议么?谢谢 A:不是同时支持,烧录不同软件支持不同的协议 3、请问如何测试EtherCAT的抖动 A:通过示波器测量 我们有测试报告 4、通信距离多远,支持组网吗,功耗如何? ...
  • 历经曲折终于买到了K2G ICE工业通信引擎官方板子,但问题也来了

    我看官网介绍,这个ICE工业通信引擎演示板是用的已停产的CPU 66AK2G02,刚刚我把包裹拆开后发现CPU实际是 66AK2G12 ,感觉赚了,板子上电后运行了EtherCAT的从站演示代码,上面的OLED也正确显示了。但发现一个问题,包装里面附带的任然是66AK2G02的指导手册,PCB原理图也是66AK2G02的,那2G02和2G12是完全PIN TO PIN兼容吗,官网下载的这个演示板的图纸也适用于2G12吗,然后两者代码是否也完全兼容。等我把针对这个演示板的代码都下载并编译后,直接烧写到板子上就可以了吗...
  • 实时控制技术满足实时工业通信发展的需求 —— 第2部分

    本系列博文的 第1部分 介绍了用于C2000™微控制器(MCU)的EtherCAT从站堆栈解决方案的市场机遇,并介绍了从站堆栈开发快速入门的三个阶段指南。 除了这三方面的开发流程之外,TI还采取了哪些举措,使我们的解决方案比传统的堆栈移植方案更具吸引力?首先,我们应用了C28 CPU架构方面的知识,调整了相关软件,从而更好地发挥CPU的功能。例如,我们优化了中断处理、直接存储器访问(DMA)和控制(脉冲宽度调制[PWM])同步例程,以充分利用片上硬件。此外,我们与Beckhoff合作更新...
  • 实时控制技术满足实时工业通信发展的需求——第3部分

    本系列技术文章的 第1部分 介绍了用于C2000™微控制器(MCU)的EtherCAT从站堆栈解决方案的市场机遇,并介绍了从站堆栈开发快速入门的三个阶段指南。 第2部分 详细说明了TI C2000 MCU EtherCAT实现的特点和优势。在第3部分中,我们将详细介绍自行开发从站节点应用程序的三个阶段,并介绍TI C2000 controlSUITE ™软件中的EtherCAT包如何为每个阶段提供支持。 鉴于EtherCAT技术和C2000 MCU运动控制应用在软件方面有待支持...
  • 实时控制技术满足实时工业通信发展的需求 —— 第1部分

    在我之前的博文“ EtherCAT和C2000™MCU —— 实时通信满足实时控制 ”中,我在TI Designs参考设计库中讨论了一种设计,以帮助简化符合国际电工委员会(IEC)61158兼容且基于TI C2000实时控制微控制器(MCU)的EtherCAT从站节点的硬件开发。该博文概述了EtherCAT技术非常适合工业自动化应用中C2000 MCU的原因,以及为何TI DesignDRIVE 团队选择Beckhoff的ET1100作为参考...
  • 实时控制技术满足实时工业通信发展的需求——第4部分

    本系列博客文章的 第1部分 介绍了用于C2000™微控制器(MCU)的EtherCAT从站堆栈解决方案的市场机遇,以及从站堆栈开发快速入门的三个阶段指南。 第2部分 详细说明了TI C2000 MCU EtherCAT实施的特点和优势。 第3部分 分别介绍了使用 EtherCAT从站和C2000 Delfino MCU controlCARD套件 自行开发从站节点应用程序的三个阶段,并介绍了TI C2000 controlSUITE ™软件中的EtherCAT包如何为每个阶段提供支持...
  • 请问28377D的Upp模块支持与FPGA的半双工通信吗?

    第一次接触Upp,想要利用Upp模块实现DSP与FPGA的 通 信 ,功能如下: 1. 利用Upp从FPGA收取所需数据,DSP处理后将数据返回给FPGA; 2. 已编写Verilog程序并调试,FPGA
  • 求助,OMAPL138开发板加载双核通信工程的DSP端程序失败

    使用windows端的CCS和linux端的QT建立了一个双核 通 信 工 程,在开发板上运行时,到加载文件一步就失败,出现重复的乱码,请问是哪里的设置出现了问题,具体串口打印 信 息如下: root
  • RE: 具有 MSP430 智能模拟组合并且由回路供电的 4mA 至 20mA RTD 温度变送器参考设计

    现在就是在做4-20ma的电流变送的通信方式,数字通讯的在工业环境中容易受到干扰,但是电流不会,所以就用4-20MA电流变送的方式来通讯。