E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user5890953
2 个月前
放大器
放大器
求推荐一个差分转单端运放,接在DAC的后级电路,频率0-3G
求推荐一个差分转单端运放,接在DAC的后级电路,频率0-3G
user6309786
9 个月前
放大器
放大器
把5M 5V 5%duty的一个方波放大成12V 5M 5%duty选择什么样的运放呢
把5M 5V 5%duty的一个方波放大成12V 5M 5%duty选择什么样的运放呢
toapex
9 个月前
放大器
放大器
如何修改运放的压摆率使输出按照一定斜率变化
运放接成单位增益模式,输入信号是阶跃变化的,如何让输出按照一定斜率上升到最终电压呢?这个斜率是可编程的。比如,设置斜率是1V/us,当输入从0到5V时,输出经过5us上升到5V,此时输入再升到6V,输出经过1us后达到6v。(输入是一个DAC)。 有没有设么办法修改运放的压摆率?
user6327727
2 个月前
放大器
放大器
跨阻放大器选型
OPA1641 是否可做PA级跨阻
放大器
?我查了Ti的跨阻
放大器
都相关系的芯片,比如 LMP7721 ,其有专门连接到GUARDRING上的引脚,那么对于 OPA1641 ,没有专门连接到GUARING上的引脚,GUARDRING要做怎么样的处理?还是说 OPA1641 虽然有很低的电流噪声,和较宽的增益,但由于某些性能限制,其不适合做跨阻
放大器
?
wen tao
7 个月前
放大器
放大器
求教INA213,INA190 IN+和IN-的输出差最大值
求教 INA213 , INA190 IN+和IN-的输出差最大值?我看 INA213 手册写的是最大10mV满量程,这个有限制在10mv以内吗? 如果超过这个10mV会怎么样?会导致精度降低吗?
user6340611
8 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
用TINA仿真DRV2700输出不正常该怎么解决?
设置都是参照官网给的例子,包括VIN、电容、电阻这些。但输出被局限在VDD之下,没有达到应有的放大倍数。且改变VIN幅值、GAIN0、GAIN1,输出都不会变。但输出的频率和输入是一样的。怎么才能让2700正常工作呢,求解? 电路图如上。 输出示波器示意图。
user4254532
10 个月前
放大器
放大器
amc1200输出voutp和Voutn怎么直接连接到28335的AD采集引脚上
amc1200 输出voutp和Voutn怎么直接连接到28335的AD采集引脚上
user6327727
1 个月前
意见与反馈
社区网络故障问题
放大器选型
已回答
您好,TI工程师,我想找一款高精度低噪声的差动 放 大 器 ,同时要求G=1,于是我在仪表 放 大 器 栏目进行选型,发现传统3运 放 结构的仪表 放 大 器 ,其增益都 大 于1.请问仪表 放 大 器 的增益是一定 大 于1么?另外有没有满
user6231289
5 个月前
放大器
放大器
跨阻放大器
请求 寻找 适合大面积APD的跨阻
放大器
,此APD的结电容为55pF,请求推荐一款在合适的增益下频率能达到30MHZ的跨阻
放大器
。非常感谢。
user6360432
21 天前
放大器
放大器
放大器响应时间
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,是不是意味着我选
放大器
时的响应时间要小于3ns?
>