E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user6409088
5 个月前
DLP® 产品
DLP® 产品
智能投影系统在播放测试音频时高频段发生共振出现特定区域水波纹
图示在播放测试音频时高频段发生共振出现特定区域水波纹,请问是何种原因?是图像处理?还是DMD 成像导致?
user5931572
7 个月前
音频
音频
D类功放能放大音频信号,那么它是否可以放大其他任何信号呢,比如一个方波?
Dear All: 如题,D类功放是否可以放大其他信号呢,比如一个方波或者三角波,正弦波等等,还是说它只能放大音频信号呢?还有它的三角波采样如下图是否可行? (图中绿色的是用于采样的三角波,红色的是要被采样的波形,这样输出的就是调制后的脉冲了吗?)感谢回答!谢谢!
HR.Zhu
6 个月前
音频
音频
关于音频功放芯片TPA3116D2输入信号的问题
我现在要用一个0-10Hz,幅度0-3.3V的信号去驱动一个8欧,功率为35W-50W的喇叭 可以使用 TPA3116D2 来驱动吗? 再用 TINA-TI 进行仿真时,输出结果显示不出信号,是不是因为输入信号频率太低了?
HR.Zhu
6 个月前
音频
音频
关于音频功放芯片LM4766单电源输出问题
要使用 LM4766 输出40W来驱动一个喇叭 在仿真的时候,使用单电源供电输出好像有问题 LM4766.TSC
user6294743
10 个月前
放大器
放大器
RE: 【分享】TI线上培训汇总
学习了用于智能扬声器的音频放大器的相关的课程,D类功放芯片 透明,具有很高的保真度。音箱D类音频功放组合解决方案,能极大降低加工环节的成本,实现音箱产品的低功耗轻薄化。还是可以考虑 A类和胆机功放。
user5351040
5 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
28335能否把MCBSP配置成I2S模式进行音频播放
如题
Shi xr
10 个月前
接口/时钟
接口/时钟
RE: 支持音频和充电功能的 USB Type-C 和供电迷你坞参考设计
你好, 关于 TIDA-01243 USB-C™ Mini Dock EVM的设计。 最近购买这个 EVM板子还在路上,请问买来就可以像市场上成品一样进行常规的连接充电显示测试吗?需要做什么固件刷写设置什么的吗? 谢谢
Kevin Chen1
10 个月前
技术文章
汽车
细数T-BOX中TI的明星产品之音频放大器 | 第六节 TAS5411-Q1:高效又可靠的D类功放
汽车新热点:细数 T-BOX 中 TI 的明星产品(已完结) Interface PHY 第一节 DP83TC811S-Q1 :车载以太网让您的 T-BOX 如虎添翼 CAN 第二节 TCAN1042-Q1 :“硬核”的 CAN 收发器 Power Wide Vin BUCK 第三节 LMR33630-Q1 :一级电源的绝佳选择 Low...
user3854913
1 个月前
放大器
放大器
opa1671 mic前置放大器
在用 opa1671 做麦克风前置放器做音频ADC采样时,距离远声音太小,距离近声音太大,有没有推荐的自动AGC电路(参考电路),(由于功耗原因,不能用音频编解码芯片)
Kailyn Chen
6 个月前
音频
音频
RE: D类功率放大器的工作频率
音频功放芯片是主要针对的音频信号,频率范围在20~20Khz。
>