E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user6247594
10 个月前
电池管理
电池管理
BQ7693003放在电车上放不了电
两组BQ7693003控制十八节
电池
,测试时候电流测到了10A,电压也有60多伏,但是放在电动车上,钥匙刚打开仪表盘亮了一下,然后慢慢暗了,请问这是啥情况。试了好几辆车都不行,发动机没有启动,只是拧开了钥匙,很懵逼 有没有遇到相同的问题。
Gabriel Wang1
8 天前
电池管理
电池管理
电池电量计选型
现在我们想选一颗阻抗跟踪的芯片,把
电池
总的电压和电流同过分流器采样进去,芯片自己计算SOC,SOH,剩余容量等值,通过通信的方式报出来。最好能兼容12,24,48V的
电池
。请问有什么推荐。
JIUGEN LI
2 个月前
电池管理
电池管理
9.6V电池充电方案
请问一下,我要用一个电源板给
电池
充电,这个电源板有点特殊,它正常输出电压12V,但是它的输出功率会根据线路环境发生变化,功率大的时候能达到10W,现在我要用这个12V电源给一个9.6V
电池
组充电,充电电流1A以下都行(充电时不会引起电源板电压拉低),需要优先负载供电,有什么好的充电管理芯片推荐呢?
user6475529
2 个月前
电池管理
电池管理
bq27220 电池配置问题
问题1:对
电池
进行多次seal/unseal操作后,会存在解锁失败的情况吗? 问题2:在对
电池
进行配置时,参考用户手册6.1中的example进行配置,进入full access且设置CFGUPDATE,对如0x92b4/9251等都不会出现配置失败,但是对0x92b7和0x92ba进行配置会出现配置失败的情况?? 其中配置的函数是一样的。
user212338
1 个月前
电池管理
电池管理
铅酸电池均衡
请问有没有针对12V铅酸
电池
组均衡活化的方案。
user3601591
6 个月前
电池管理
电池管理
BQ40Z80检测不到电池
使用 BQ40Z80 ,做6串
电池
,结果设置了
电池
数量,始终没有第六个
电池
信息,不知道是哪儿的原因,请大神指点下
user6391529
5 个月前
电池管理
电池管理
电池管理 选型
大神们,有没有一款充电芯片能支持0V锂
电池
充电和内置充电激活?充电激活的意思是当
电池
短路自锁后,充电能激活。
user6212563
8 个月前
电池管理
电池管理
RE: 电池循环学习?
您好!我现在也在用这个,但是学习后一直都是04,Qmax也不会更新
yekun kun
4 个月前
蓝牙Bluetooth 技术
蓝牙Bluetooth 技术
#CC2640r2f 锂电池供电电量检测
已回答
你好,我使用锂 电 池 经过稳压供 电 ,想用 cc2640r2f 的adc测 电 量,目前锂 电 池 的 电 压3.89v ,使用两个1m的 电 阻分压,但是,分压完完毕后,万用表测量为1.89v, cc2640r2f
user6351442
7 个月前
电池管理
电池管理
BQ24650锂电池充电电路问题
原理图见下方。 这个电路充电电流0.8A,充电电压13.6V,在给铅酸
电池
充电时,一切正常,先是恒流充电,当电压上升到13.6V后,转为恒流充电,电流下降到将近80mA时充电停止。 换成锂
电池
调整R20/R29的阻值后,充电电流还是0.8A,充电电压14.4V,前面恒压充电时一切正常,但
电池
电压上升到14.4V后,转为恒流,当电流下降到0.6A左右,充电就停止了,理论上来说恒流充电过程应该还没有结束。
>