• 电池测试设备 --- 信号链篇

    Stanley Ho 随着锂电池行业的兴起,电池测试设备的市场也变得庞大,其主要应用于3C电池与动力电池的化成分容。3C电池的串数少,实际使用对每串电池要求的一致性不高,而动力电池由于串数高达数百串,并且使用环境相对极端,为保证较长的使用寿命,相比3C电池在一致性上要求高的多,因此电池在分容中要求的电流精度较高,目前按照市场要求,保持0.02%的要求是电池测试设备生产商面临的设计挑战,为了争取更高的市场份额,对精度以及效率,功率密度等其他性能的追求也从未停歇。需要知道的是在电池设备中,主要分为三大部分...
  • 串联电池测试化学ID

    我使用3节电池串联,使用 bq40z50 ,请问匹配chem id,能使用电池组测试吗?还是一定要用单cell测试?
  • 电池测试设备 (Battery Tester) --- 功率变换篇

    Stanley Ho 随着锂电池行业的兴起,电池测试设备的市场也变得庞大,其主要应用于3C电池与动力电池的化成分容。3C电池的串数少,实际使用对每串电池要求的一致性不高,而动力电池由于串数高达数百串,并且使用环境相对极端,为保证较长的使用寿命,相比3C电池在一致性上要求高的多,因此电池在分容中要求的电流精度较高,目前按照市场要求,保持0.02%的要求是电池测试设备生产商面临的设计挑战,为了争取更高的市场份额,对精度以及效率,功率密度等其他性能的追求也从未停歇。 需要知道的是在电池设备中,主要分为三大部分...
  • bq24090电池检测

    在使用 bq24090 的过程中发现一个问题,当电池电压属于低电压的时候,电池检测没有异常。当电池电压接近于满电电压时(比如锂电池满电电压4.17V,当电池充电到4.0V左右),就出现电池检测异常(有时会检测不到电池存在)。我想问一下,这是什么情况呢?
  • #CC2640r2f 锂电池供电电量检测

    你好,我使用锂 电 池 经过稳压供 电 ,想用 cc2640r2f 的adc 测 电 量,目前锂 电 池 的 电 压3.89v ,使用两个1m的 电 阻分压,但是,分压完完毕后,万用表 测 量为1.89v, cc2640r2f
  • BQ40Z80检测不到电池

    使用 BQ40Z80 ,做6串电池,结果设置了电池数量,始终没有第六个电池信息,不知道是哪儿的原因,请大神指点下
  • TI高性能充放电方案在电池测试设备(Battery Test System)中的应用

    电池测试设备是电池制造行业的必需设备和基础设施。随着电动汽车、便携式消费电子等应用对锂电池的需求不断增加,锂电池测试设备的需求也一路上行。 电池测试设备用于在向客户发货之前验证电池的功能和性能。在组装电池单元或电池组之后,每个单元必须至少经历 一个完全受控的充电或放电循环,以初始化该设备并将 其转换为正常工作的储电设备。电池测试设备的主要功能是对电池容量、效率、倍率、高温性能、低温性能、存储性能及内阻等指标进行测试,对于电池测试设备的系统设计最重要的三个指标是充放电精度,成本和转换效率。...
  • 评论 TI高性能充放电方案在电池测试设备(Battery Test System)中的应用

    TIDA-01041(0~100A)、 TIDA-01042(0~200A)相比与TIDA-01040(0~50A),控制环路CV去掉了BOOST反馈环路,这个原因是单纯的因为电池没有恒压放电的原因,去掉节省成本,还是实际调试中有其他原因??
  • RE: BQ35100锂亚电池电量监测

    HI,你们之前做好电量计的测量么?最近项目也要用到这颗芯片,能否给我们指导一下,我的qq786194780