• DAC1282的噪声功率谱密度(单位:nV/√Hz)要怎么计算?

    DAC1282 的噪声功率谱密度(单位:nV/√Hz)要怎么计算,器件文档里没有,怎么根据其他参数换算呢?
  • RE: OSC_2X(Doubler)对LMX2595环路特性的影响

    您好, OSCin doubler是低噪声倍频器可以用来提高鉴相器的频率,提高鉴相器的相位噪声,避免杂散。
  • RE: 【分享】TI线上培训汇总

    相位噪声的起因:放大器噪声和非线性克尔效应,也即自相位调制(SPM)和交叉相位调制(XPM)和四波混频,但一般在分析的时候只考虑到SPM引起的相移效应。如何降低环形振荡器VCO的相位噪声
  • RE: 替换产品推荐

    相比OPA124U, LMC6001 有着更低的输入电流噪声。
  • RE: 宽带RMS噪声计算问题

    您好, 这里en_total是总的输入噪声频谱密度不是总的噪声,En是总的输入RMS噪声。这个也可以根据参数的单位来理解,噪声的单位是V,噪声频谱密度的单位是V/√Hz。
  • TI关于噪声3中有两个电压RMS噪声计算

    在TI噪声3中,有个总的输入相关噪声2490nV,是用宽带RMS噪声平方加上1/fRMS噪声平方,然后开方得到,紧接着又用电流噪声频谱密度乘以等效电阻,得到电压噪声频谱密度,转换成RMS噪声,这个RMS和前面的宽带RMS有什么区别
  • 评论 TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案

    现在耳机市场的主动式降噪就是ANC、ENC、CVC、DSP等降噪技术。 1、ANC降噪 ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪)的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一个反相的声波加到喇叭端,最终人耳听到的声音是:环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低,受益人是自己。 2、ENC降噪 ENC(Environmental Noise Cancellation,环境降噪技术),能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达35dB以上...
  • purepath studio TI算法模块使用问题

    各位TI工程师: 请问我想通过 TLV320AIC3254 芯片实现上行降噪,因噪声过大已经远远超过人的声音,所以我想通过pps里的单双mic降噪模块来实现,但是我发现软件中已经没有此模块,而在文件里可以看到相关资料,是暂停使用了吗?我如果想使用可以通过什么方式来获取资源呢?
  • lp38798输出噪声大

    采用 LP38798 作为LDO为VCO供电,LDO输入为5.9V,输出为3.3V。 LP38798 按datasheet的推荐应用设计。但是。VCO的输出相位噪声会变差十几dB,采用直接供电时,在偏离载频100K时-160dBc,但是如果采用LDO供电,相位噪声恶化为-146dBc。 这种情况怎么办?
  • 理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制

    作者: Yuan Tan 第一部分:输出电压噪声 输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。以Buck电路为例,上下管切换的瞬间,输入回路中的寄生电感与开关管的输出电容谐振。因此,开关节点SW在上升和下降沿会产生高频振荡,且寄生参数越大,振荡的幅度也越大,甚至损坏开关管。该高频振荡会通过SW节点与输出VOUT之间的寄生电容耦合到输出电压...