E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user6340125
3 个月前
LED 照明
LED 照明
LM3492-Q1使用问题
已回答
推荐 电 路中的输出 电 容 是哪种 电 容 ?钽 电 容 还是 铝 电 解 电 容 ?
user6159317
8 个月前
电池管理
电池管理
RE: BQ24610六串锂充电插入电池时打火致芯片短路
你好,是把原本电路输出端的陶瓷电容换成铝电解吗?
user6372780
7 个月前
电源管理
电源管理
RE: 超级电容恒功率充电解决方案
请问,通过 bq24640 给超级电容恒功率充电,还要单片机给他一个pwm控制吗?这个芯片可以自己控制充电功率,而不用单片机控制吗?
user5802179
29 天前
电源管理
电源管理
TPS61070的datasheet中BLOCK图FB引脚上的电阻电容功能求解
大神好!有几个问题想请教一下,求帮助! 1、左上角最大电压控制是什么作用?控制的是输入的最大电压么? 2、Vout上为什么要接一个电阻一个电容,而且另一端还是接在FB上两个电阻之间? 3、FB为什么内部还放置了两个电阻和一个电容,160K和5pF是组成滤波器么?查了别的boost芯片发现也不是都有这样的操作,这里有什么特别的?
lei zhao14
2 个月前
电源管理
电源管理
关于DCDC,输入电容选型和计算的几个疑问?
1.输入电容选取多层陶瓷电容和铝电解的优缺点? 2.关于附件指导文档中,为什么会有 1.3陶瓷电容的计算和1.6大容量电容的计算 两种计算? 是需要同时使用? 输入输出电容的计算.pdf
user4223193
3 个月前
电源管理
电源管理
TPSM53603输出负电压的问题
已回答
参考SNVA897使用 TPSM53603 输出负 电 压,文档中关于Cbulk 电 容 只是说是一个 铝 电 解 电 容 ,但是应该使用多大 电 容 并没有给出,请问应该使用多大的 电 容 才合适?有计算方法吗?
JIUGEN LI
7 个月前
技术文章
电源管理
评论 当让超级电容器放电时,请完全耗尽其电能!
很不错的方案
user6366020
5 个月前
电源管理
电源管理
RE: 请问线性稳压器输入和输出电容怎么计算吗,感觉类似开关稳压器那样配置电容性能会发挥的比较好,用去耦方法计算比较好吗
我是自己玩一些影音产品,diy一些线性电源自用,我是感觉像开关稳压器那样配置电容线性电源的滤波效果会比较好一点,噪声会小很多,接上音响声音要纯净很多,就是高中低频很难弄平衡,接上视频设备画面都要干净 颜色艳丽很多,请问有没有什么软件能模拟多个薄膜电容与铝电解电容组合滤波吗
user6242745
8 个月前
电源管理
电源管理
了解到微能量收集场合一般用电容储能,那我是用电解电容还是超级电容呢,目前官网给的原理图是0.47uF仿真出来,我想用100uF的,但是仿真的结果不对无法分析,输入2V,100mA,我该选择多大的电容来储能?
谢谢您
user5922735
30 天前
电源管理
电源管理
ucc27211高侧输入30V就会烧,然后接着自举钽电容烧毁,请问该如何解决
>