E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Kevin Chen1
5 个月前
技术文章
电源管理
功率密度基础技术简介
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解
高功率密度
设计的基本技术, 在本文中,我将研究
高功率密度
解决方案的四个重要方面: 降低损 耗 最优拓扑和控制选择 有 效 的散 热 通过机电元件集成 来减小 系统体积 我还将演示如何与 TI 合作,使用先进 的 技术能力和产品 来实现 这四个方面,帮助您 改进并达到 功率密度 值 。 首先,让我们来定义功率密度, 并着重了解一些 根据功率密度 值 比较解决方案时 的细节 。 什么是功率密度...
Kevin Chen1
6 个月前
技术文章
电源管理
通过降压-升压充电和USB Type-C™PD技术更大程度地提高功率密度
近几年,降压 - 升压 型 充电器变得越来越流行,因为它能够从几乎任何输入源为电池充电,无论输入电压是高于或低于电池电压。 USB Type-C 被广泛采用的一大关键性优势是 它被认为是目前实现 通用适配器和 减少 相应电子废弃物减少 理想方案 。虽然 USB Type-C 接口是统一的,但是 不同 适配器的额定功率和电压仍然有很大的差异, 这里面 包 含了 传统的 5 V USB 适配器和能够提供 5 V 到 20 V 电压范围的 USB PD 适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数 串联节数也有...
Annie Liu
6 个月前
电源管理
电源管理
【6月17日互动问答】TI为您系统瘦身——高功率密度降压芯片的挑战和热性能优化
发布内容 回复内容 隔离的电压等级是多大 隔离电压等级取决于变压器的设计 高温环境70度条件下,输出稳定性如何会不会输出有温升较大 常温稳定的情况下,高温一般是稳定的, 输出温升相对常温条件按下会大,因为效率会略低 遇到过TPS的方案,12V-1.0V电路输出电流比较大,使用了9X470uf的滤波,结果发现启动出现问题,造成Phy芯片工作不稳定,有一定概率启动不成功,后来改为 5X220uF的,就正常了!这是什么原因? 启动时,有对输出电容充电的电流...
user6387674
6 个月前
音频
音频
高频功率放大器
输入功率在500KHz-2MHz。
user6468273
3 个月前
放大器
放大器
高压精密运放OPA462静态电流及功耗问题
已回答
请问运放 OPA462 工作在165V/-5V双电源供电,输出电压范围0-160V,负载电流很小<0.05mA,片子本身的 功 耗该怎么算,主要想问这种工况散热会不会有风险。手册静态电流约3.7mA,如
user6462607
3 个月前
放大器
放大器
ATA-4011 高压功率放大器
ATA-4011 高压功率放大器 通道:单通道 电压:最大输出电压160Vp-p(±80Vp) 电流:最大输出电流1Arms 带宽:带宽(-3dB)高达DC~1MHz 压摆率:压摆率 400V/μs 输出:双极性输出
user6346317
8 个月前
放大器
放大器
RE: 高压功率放大器设计
您好,请问您的问题解决了么?我貌似和您有同样的需求?可否得到您的提示?
wen jiabao
7 个月前
放大器
放大器
高功率高带宽毛刺放大器方案
请求专家们帮忙出一个方案,核心选择哪一款放大器可以达到或者接近以下的设计指标 ,感谢 用途: 高功率毛刺放大器可为任何连续消耗高达10安培和15安培峰值电流的设备提供电源。它能够传递用户设定的毛刺(该毛刺在电源上)。 指标: 信号输入 电压范围+/- 2V 输入阻抗50Ω 信号输出 电压范围+/- 4V 电流范围连续+/- 10 A和峰值+/- 15 A 输出阻抗<25mΩ 获得 2x(信号输出/信号输入...
Libo Liu
5 个月前
电池管理
电池管理
BQ25886充电时芯片温度较高,效率低
使用 BQ25886 充电时,充电输出为8.2V,1.2A;充电过程中芯片温度较高,测试为55℃到60℃,此时效率约为82%(考虑存在一定的线缆损耗,实际效率会比82%略高);接近充满后,充电电压由8.2V变为8.0V,充电电流由1.2A逐渐变为0.2A左右,0.2A充电20分钟以上,STAT引脚一直是低电平,没有变为高电平(也就是说充电没有完成,还在充电)。 请问: 1. BQ25886 背部有散热焊盘,且有地网络的过孔,工作时55℃以上的温度是否正常,效率是否正常(规格书介绍在某些限定条件下效率是93...
user6392471
5 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
RE: hrpwm 可以做高精度频率吗
他那个微步长150ps是怎么算出来的,假设我的芯片型号是28035,系统时钟是60M,那么系统步长是16.67ns,HRPWM微步长的寄存器有8位总共256个等级,那么16.67ns/256=65.11ps,65.22ps<150ps,也就是说最小微步长应该是65.32ps才对,那为什么是只有150ps呢?
>