• 模拟开关和多路复用器

    我想采 用 一款spst,但是s通道流入的电流最 高 可达到3a,请问有什么型号的模拟开关可以实现吗?
  • 模拟开关跟多路复用器应用区别

    您好,我想请问,模拟开关跟 多 路 复 用 器 有什么区别。比如单刀双掷开关,是不是就是2选1的 多 路 选择 器 ,只是模拟开关是1:2,AMUX是2:1?我理解的区别是模拟开关的状态要么通道A导通,要么通道B导通,不
  • 模拟开关和多路复用器基础参数介绍

    作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多细节,需要大家在使用的过程中注意。所以,在这里为大家介绍一下模拟开关和多路复用器的基础参数。 在开始介绍基础的参数之前,我们有必要介绍一下模拟开关和多路复用器的基本单元MOSFET开关的基本结构。 一. MOSFET开关的架构 MOSFET开关常见的架构有3种,如图1所示。 1)NFET...
  • 评论 模拟开关和多路复用器基础参数介绍

    这是一篇很好的文章,学习了。。
  • [FAQ] UCC28C43-Q1:如何将电流模式PWM控制器应用于汽车高压断路器节能器?

    如何将电流模式 PWM 控制器应用于汽车高压断路器节能器? 混合动力汽车 / 电动汽车( HEV/EV )中的高电压电池用于为牵引逆变器和其他高电压负载设备(例如空调压缩机)供电。为了将 蓄电池连接到负载设备 ,电池电源线通过电子控制的高电压开关(即断路器)进行布线。 图 1 所示为一个典型的大功率车载网络, 在 电池断开单元( BDU )和配电模块( PDM )中 装 有断路器。 图1:混合动力汽车 / 电动汽车中带有断路器的典型高电压电源车载网 高压断路器 是通 过对断路器内部的低电压线圈供电来...
  • 使用小尺寸、引脚式SOT-23薄型多路复用器克服最后时刻的需求变化

    我们都曾有过这样的经历——姗姗来迟的需求变化让你的设计陷入混乱。没有足够的时间更改设计,多路复用器的选择也少之又少。在最后关头可能面临无数的变化,但我在与设计人员合作时经常遇到的一个问题是:如何在选择了微控制器后监控增加的节点数,如图1所示。在这种情况下,我们面临的最大挑战是缺少可用的电路板空间来安装额外的多路复用器。 图 1 :具有 8:1 多路复用器的通用输入 / 输出 (GPIO) 扩展功能 幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如...
  • RE: 关于多路复用器或者模拟开关芯片用于切换RS232以及RS422输出

    夭壽哦! TMUX6119 一顆要 一塊 美金!!!!! MAX232 一顆才 0.28塊美金, 一顆就是二進二出, 剛好可以轉進又轉出.. 那先用 MAX232 轉到 0~3.3 , 用 3.3v 邏輯電路切換好, 再轉回 RS232 , 安奈 比較便宜.. 3.3v 的邏輯聞、類比開關, 都是幾毛錢的東西..
  • 使用TPS63000搭建的激光器TEC驱动电路,降压模式下,出现电流倒灌,经分压网络,导致VFB脚电压升高,VOUT 输出不正常的问题

    TI官网上推荐的电路图:, 实际设计电路图: 芯片工作在降压模式下,电流从VCC_TEC_3.3V流向到芯片的VOUT,但是此时好像是电流倒灌进分压网络,导致VFB的电压从原来的的标准电压0.5V,逐渐升高到0.6V,导致VOUT的输出电压不正常,理论上VOUT该输出1.3V,实际上VOUT输出2.3V左右,请问一下,电路那里出现问题了??(芯片在升压模式下,电流从VOUT流向VCC_TEC_3.3V,VFB电压和输出电压完全正常)