Part Number: BQ25890 在datasheet 下 中提到 “The device provides automatic power path selection to supply the system (SYS) from input source (VBUS), battery (BAT), or both.” 这一个自动是什么条件只选择 input source 呢? 目前我们只测试到 enable ship mode 可以不消耗电池电能, 有其它方式可以配制吗…
您好, Layout Guide and Example 没有找到相关文档,
layout请参考 Section 11 in the BQ25890H datasheet for additional layout guidelines. These guidelines are the same as the BQ25890.