Part Number: TMS320F280049C CAN驱动中 比特率设置成500k,Bit-time配置成20、22、25可以通过CAN盒接收DSP发送的数据,但是Bit-time配置成21、23、24收不到数据,其中这几种Bit-time中20和23的采样点位置都是60%,21、22、24、25采样点位置分别为58.5%、63%、64%、68%,可以排除硬件上的延迟时间问题,请问这个Bit-time配置不同为什么会导致总线上有数据或没有数据呢?
Part Number: TMS320F280049C CAN驱动中 比特率设置成500k,Bit-time配置成20、22、25可以通过CAN盒接收DSP发送的数据,但是Bit-time配置成21、23、24收不到数据,其中这几种Bit-time中20和23的采样点位置都是60%,21、22、24、25采样点位置分别为58.5%、63%、64%、68%,可以排除硬件上的延迟时间问题,请问这个Bit-time配置不同为什么会导致总线上有数据或没有数据呢?
Part Number: TMS320F280039C 你好,请教一个关于FSI收发数据的问题:
将例程:fsi_ex1_loopback_cpucontrol.c烧写进TMS320F280039C可以实现数据接收功能,但将例程fsi_ex8_ext_p2pconnection_tx.c和例程fsi_ex8_ext_p2pconnection_rx.c分别烧写进两块 TMS320F280039C,并将FSIRX_CLK to FSITX_CLK,FSIRX_RX0 to FSITX_TX0,FSIRX_RX1…