E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 3,136 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
CC2642R-Q1: 手机更新channel map的时候的回调位置在哪里?
xd z
已解决
Part Number:
CC2642R
-Q1 在这个例程中 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral,手机建立连接,发起channel map 更新的时候,我可以在程序的什么地方拿到这个回调?
已回答
16 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2642R: 串口升级的实现方案
mailier
TI 认为已经解决
Part Number:
CC2642R
请教一下,将cc2642串口升级的方式,是否有相关文档参照或者资料介绍
2 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: CC2642R: Timer偶尔无法正常工作
JR Zhang
已解决
感谢您的指点 问题原因已经找到了
30 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: CC2642R: ccs如何导入多个版本SDK的示例工程?
YUKUN WANG
已解决
明白了,多谢!
1 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: CC2642R: 函数接口入参问题
Galaxy Yue
1. 你发的 HCI_EXT_GetActiveConnInfoCmd 此 API 用于获取使用 BLE 连接监视器 跟踪目标连接所需的连接相关信息。 2. 我发的 HCI_EXT_GetConnInfoCmd 该API用于获取连接相关信息,包括已分配的连接数、活动连接数以及每个 活动连接的连接ID 、连接角色(Master或Slave)、对等地址和对等地址类型。分配的连接数基于默认构建值,可以使用 MAX_NUM_BLE_CONNS 更改该值。活动连接数是指活动的 BLE 连接数。 3.相关操作码 …
1 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2642R-Q1: Connection Monitor (CM) Application
xd z
Part Number:
CC2642R
-Q1 CC2642 Connection Monitor (CM) Application应用 HCI_EXT_GetActiveConnInfoCmd函数获取到的连接信息如下: 这里面的hciActiveConnInfo_data.nextChan和下图中的哪里对应?
13 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2642R-Q1: prefetch enabled 如何打开
will deng
Part Number:
CC2642R
-Q1 如下描述中的 cache enabled, prefetch enabled,如何打开? Code in flash, cache enabled, prefetch enabled : 4 cycles per loop (Default)
1 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2642R: 有 OAD情况下 更改ccfg的问题。
?? ?
Part Number:
CC2642R
1.我在项目中加了oad功能,需要烧录三个文件 2.我想修改ccfg中的 形成都保护,刷进芯片后,再读都可以读出来,我做了两次对比,勾选和不勾选图中的两个选项,读芯片内容他们的CCFG都一样,是否可以断定,在1中的以oad.bin结尾的文件,不能改变ccfg里的内容?但是我同时也看了bim 和peresistent文件,bim项目中没有syscfg,peresistent项目中的syscfg没有使能。 3.请问三个文件同时烧录后,ccfg受那个文件的影响? …
8 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2642R: 软件重启会导致死机
?? ?
Part Number:
CC2642R
您好: 有以下几个问题想问下: 1.我用的sdk是simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24,中的simple_peripheral例程未基础做的程序,但在使用过程中,SystemReset () ,它有时不能重启,请问这个怎么解决? 这边可能存在的原因,(1)我这边在 SystemReset ()之前加了延时函数Task_sleep();,(2)在运行过程中uartlog一直开启,并且连接着use串口查看log。 2.在运行过程中如果重复open…
23 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2642R: flash刷写完成后,ble无法启动,也无法进行二次升级,如何救活
xu liwei
Part Number:
CC2642R
1.BLE做OTA升级,通过串口向flash 0x00000000地址开始写入bin文件数据 2.352K bin文件写入结束后,重新启动BLE 3.通过串号向BLE发送信息,无任何回复 4.再次使能SBL,重启BLE后,串号发送升级请求,无任何回复 述求:如何将变砖后的蓝牙芯片 恢复正常
15 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题