E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 2,129 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TLV62569: 该芯片使用的是DCM还是CCM工作模式
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TLV62569 在看到相似问题 [参考译文] TLV62569:测试波形差 - 电源管理(参考译文帖)(Read Only) - 电源管理(参考译文帖) - E2E 设计支持 (ti.com) 中并没有答案,其中手册中看到是
CCM
工作模式,那么是仅有
CCM
工作模式吗?有DCM工作模式吗? 如果有 DCM工作模式 ,一般在负载为多少电流时会使用DCM工作模式?
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
LMR36520: 如何计算电感电流的峰值电流Ipk 跟 峰对峰值电流Ipk-pk
mick huang
Part Number: LMR36520 请问一下 我现在要设计输入48V,输出5V,最大电流2A,经过计算后需要的电感值是13uH 想请问的是 问题一 LMR36520在重载时电感电流会是
CCM
,在轻载时电感电流是会有逆电流的
CCM
多少电流以上算重载 ,多少电流下算轻载 问题二 电感电流在
CCM
下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 电感电流在有逆电流的
CCM
下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 问题三 逆电流的
CCM
好处是什么呢? 问题四 计算出来使用的电感是13UH ,若我改成6.8UH 会有何影响?
16 天前
电源管理
电源管理论坛
LMR36520: 如何计算电感电流的峰值电流Ipk 跟 峰对峰值电流Ipk-pk
mick huang
Part Number: LMR36520 请问一下 我现在设计输入 48V, 输出 5V, 最大电流 2A, 经过计算后需要的电感值是 13uH 想请问的是 问题一 LMR36520 在重载时电感电流会是
CCM
, 在轻载时电感电流是会有逆电流的
CCM
多少电流以上算重载 , 多少电流下算轻载 问题二 电感电流在
CCM
下 , 电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 电感电流在有逆电流的
CCM
下 , 电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 问题三 逆电流的
CCM
好处是什么呢 ? 问题四 计算出来使用的电感是13UH , 但电感常用规格是1…
11 天前
电源管理
电源管理论坛
LMR36520: 电流无法输出2A
mick huang
Part Number: LMR36520 我的规格是输入48V ,输出是24V , 输出电流是2A 我依照规格书上的公式计算电感值是37UH 但我用的电感是33UH Isat 3.5A 我用负载机的CC模式,固定1A电流 输出电压是24V ,输出电流是1A 电感上的峰值电流是1.5A , 峰对峰值电流是985mA (图一) 是没问题 但我用负载机的CC模式,固定1.5A电流 输出电压会降到14V ,输出电流是1A 电感上的峰值电流是1.9A , 峰对峰值电流是850mA(图二) 请问这是何种问题? 输出电压会下降表示…
11 天前
电源管理
电源管理论坛
TDA4VH-Q1: SDL不支持MAIN域R5F的CCM自测试和错误注入
zhisong zheng
TI 认为已经解决
Part Number: TDA4VH-Q1 我们使用的TDA4VH芯片,SDK版本:08_06_01_03。 我们现在想实现MAIN域R5F的
CCM
自测试和错误注入功能,但发现目前的SDL库只支持MCU R5F的
CCM
自测试和错误注入,能否提供个MAIN域R5F的
CCM
自测试和错误注入功能的补丁程序。 iamge1: MAIN域R5F支持锁步配置 iamge2:MAIN域R5F的SDL库不支持
CCM
自测试和错误注入
4 个月前
处理器
处理器论坛
RE: LMR38020-Q1: 工作模式及静态电流问题
Johnsin Tao
Hi 静态电流是空载下Non-switching下的芯片供电电流需求。并没有说明工作模式,但是一般都是 PFM,而
CCM
模式下是工作电流。 PFM模式下是为了追求更高的效率,但是纹波相对要大一些。F
CCM
模式下纹波较小,EMC性能会好一些。 输入一般4.7~10uF就可以了,layout上尽量靠近芯片Vin脚。如果输入有较长导线,或者可能存在电压波动是建议增加一个较大的电容,如33uF.
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS65261: TPS652661做稳压电源,空载输出正常,带载输出电压会下降,且产生周期震荡
Johnsin Tao
Hi 空载异常带载正常一般是建议确认补偿电路的,这个一般不是PSM模式导致的. PSM模式相对
CCM
模式纹波会大一些,但是一般也不会超过50mV. 另外建议你严格参考datasheet layout.
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM63635-Q1: 轻重负载下模式是依据什么选择的?
Johnsin Tao
Hi 在重负载下,该器件以恒定开关频率在 PWM 模式下运行。轻负载时,通过二极管 仿真更改为 PFM 模式,从而实现 DCM。这降低了输入电源电流并保持高效率。 临界模式看电感波形,从DCM模式切换到
CCM
模式, 此时电感电流达到 IPEAK-MIN。 datasheet没有提供详细的计算方法,你可以测试确认,对照datasheet 第19页,看临界模式下的负载电流。
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: 选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
Taylor
您好, LM5176,LM5177等都可以实现您的需求。 下面是完整的一套方案,请参考: WBDesign149.pdf
16 天前
电源管理
电源管理论坛
LM5026: 用于同步整流
songhui zhu
TI 认为已经解决
Part Number: LM5026 LM5026用于驱动同步整流MOS管,拓扑是反激,变压器从
CCM
到DCM时, 同步整流MOS管还在导通,这是会有反灌,这个问题应该怎么解决呐?就是负载切换时。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题