• 请TI 推荐 Power Circuit 中的DC/DC转换芯片型号。

    TI 系列芯片中有 TPS23753 是一个PD 检测芯片。如下图。 如果采用PD检测芯片 加 高压DC/DC 转换芯片(图中 Power Circuit) 也可以 做出PD受电端电源。 请TI 推荐 Power Circuit 中的DC/DC转换芯片型号。
  • 大家帮忙看一下,用LM25122-Q1做的一个DC-DC转换电路,可以升压,可以带不了大一点的负载,input:5~6V,output:7~20V,4A

    (请访问站点以查看此文件)(请访问站点以查看此文件)
  • DC/DC降压控制器TPS40090-Q设计问题

    我司拟采用TPS40090-Q做DC/DC四相控制方案,之前采用的是隔离控制器 UC3845 ,咨询如下问题: TPS40090-Q这颗芯片是否可以通过隔离光耦直接相连FB脚或COMP脚,类似 UC3845 那样的设计,能不能像 UCC3895 这样搞,用光耦隔离。附图为我司 UC3845 的隔离设计。
  • RE: BQ25895的充放电问题

    BQ25895 可以将其dc / dc转换器用作降压转换器,以将电池从VBUS充电至BAT,或用作升压转换器,以将BAT至PMID提供5.xV,而不能同时使用
  • 求推荐一款DC DC 恒压可调恒流可以切换电源芯片

    输入48V左右,恒压输出电压0到40V范围,恒流输出0到6A,用DAC实现输出可调
  • RE: MSP432P401Y 初始化调用 Power_init 跑飞

    我看了一下代码,没有找到还需要修改的地方。 您能说一下您现在的硬件情况吗?尤其是晶振和电源部分 Power_init()函数策略在内部DC / DC转换器上实现,该DC / DC转换器在电源电压超过1.8V时启动。 请检查您在调用Board_initGeneral后,电源部分的数值以及变化
  • A/D转换器选型

    请问有没有和 DDC112 类似的双通道电流输入,24bit以上分辨率的A/D转换器推荐型号。
  • 请教UCC28780 ACF DC24V转DC160V 是否可以省下变压器辅助绕组,直接由输入DC24V供电?

    请教 UCC28780 ACF DC24V 转 DC160V 是否可以省下变压 器 辅助绕组,直接由输入DC24V供电? 我在做一个 DC / DC 隔离 转 换 ,输入24VDC,请问是否可以省掉变压 器 辅助绕组?变压 器
  • CC2640R2 DC/DC LDO

    请问 内部DC/DC及LDO 之间如何切换 如何使用LDO模式和DC/DC模式?