• RE: PCIE Repeater DS80PCI800 应用问题

    您可以看下 DS80PCI810 ,它具有更好的线性度,因此即使将其放置在离PCIe系统TX引脚较近的地方也可以有效。对于 DS80PCI810 ,建议在 DS80PCI810 输入侧至少有总信道长度的33%。 或者等我咨询下美国的资深工程师,有没有更好的方案推荐。
  • 【工程师年度总结】retimer/redriver/repeater的定义以及差异

    我们在平时的选型中,经常被这三个名字混淆,不知三者的具体差异在哪儿,所以简单的在这里做下解释: 首先,Repeater 可以是redriver,也可以是retimer。 Retimer包含两个功能,一个是对信号进行均衡,一个是对有确定性抖动和随机性抖动的数据时钟信号进行修复, 从而输出一个干净的信号给后端使用。 Redriver是通过均衡,预加重技术,对信号的确定性jitter进行补偿,还原信号完整性,从而产生满足接收端宽裕度的信号,减少码间干扰,减少眼图错误率。 Redriver大致有三种类型...