E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,234 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: IWR6843AOPEVM: IWR6843AOPEVM+DCA1000设置TDM下的三发四收采集的原始数据如何处理
Shine
?? ? 说: 该如何处理区分开三个发射器四个接收器的数据 DCA1000EVM采集的raw data数据格式可以参考下面的文档。 6 xWR16xx and IWR6843 With DCA1000 Data Format https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf ?? ? 说: 以及如何利用这些数据进行俯仰角和方位角的计算呢?谢谢! 请看一下下面的测角原理的视频,在TI的 MIMO的FMCW毫米波系统里,使用作用于俯仰角的天线获得目标的俯仰角的角度…
1 个月前
传感器
传感器论坛
RE: IWR6843AOPEVM: 上位机连接及显示问题
Gary Lu
请移步英文论坛发帖
22 天前
传感器
传感器论坛
RE: IWR6843AOPEVM: Radar Toolbox:Vital Signs With People Tracking 源码问题
Gary Lu
?? ? 说: 在官网上也查不到相应的销售代表联系方式 源代码必须需要您有NDA,抱歉
29 天前
传感器
传感器论坛
IWR6843AOPEVM: IWR6843AOPEVM不同版本采购
Lei Ji
Part Number:
IWR6843AOPEVM
你们好,我在官网购买了
iwr6843AOPEVM
的开发板,买回来发现是G版本,但实际我们结构设计的时候是按照F版本设计的,所以无法安装,现想咨询TI是否还有F版本出售?
9 天前
传感器
传感器论坛
RE: IWR6843AOPEVM: 在IWR6843AOP产品上是否,可以实现人数统计功能
Gary Lu
ChaoChin Huang 说: 另外我們在進行該實驗時,在近距離常常出現鬼影。 抱歉您說出現了鬼影? 我建議您重新起貼,我們可以在新貼中交流問題,謝謝
1 个月前
传感器
传感器论坛
IWR6843AOPEVM: uart传输数据有什么不同呢
xie dong
Part Number:
IWR6843AOPEVM
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP , MMWAVEICBOOST 通过uart串口抓取数据如下 在iwr6843aop开发板上抓取数据 13 12 08 92 1E DF 0F 01 92 D2 82 D2 09 02 2D 43 12 63 97 4A 03 0F 43 1A 03 2B A0 4E 5A 1A 41 EE 0A 03 4B E2 4E 90 92 02 在 iwr6843aop和MMWAVEICBOOST开发板连接…
25 天前
传感器
传感器论坛
IWR6843AOPEVM: Vital Signs Demo的Gui界面显示数据如何修改
?? ?
Part Number:
IWR6843AOPEVM
您好: 我在使用
IWR6843AOPEVM
进行 vital signs Demo实验时,通过查看...->68xx_vital_signs->gui->gui_source->mainwindow.cpp源码,可以看到最终界面显示的呼吸和心跳数值不是雷达直接发出来的,而是在gui中读取到雷达检测结果后又做了数据处理,现在我想对这个处理方式稍作修改,查看输出效果,但是只修改这里的源码是不行的,怎么做才能使修改后的功能重新生成VitaSignsRadar_Demo…
4 小时前
传感器
传感器论坛
RE: IWR6843AOPEVM: uart传输数据,是否加密
Shine
人物视频部分是专门拍摄的,然后和GUI效果合在一起展示,不是GUI里自带的,是为了更直观地比对实验结果。
1 个月前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: IWR6843AOPEVM: 如何使用mmwave sdk的相关函数获取点云数据?具体操作流程是怎样的?官方的out of box工程点云效果不太行
Gary Lu
已解决
步骤如下: 1. 配置雷达参数2. 初始化数据采集3. 接收雷达数据4. 数据处理5. 生成点云数据
2 个月前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: IWR6843AOPEVM: MM wave studio
Gary Lu
已解决
您好,如还有其他问题请重新发帖,我将关闭此贴,感谢理解,谢谢!
3 个月前
传感器
传感器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题