• LMG3410R070 半桥LLC电路 过热保护

    使用 LMG3410R070 搭建半桥LLC电路,在使用过程中,它工作一段时间,停止一段时间;让它冷却一会儿,又能正常输出波形,怀疑是启动了过热保护,但是用热成像仪显示温度只有40几度,而且会用风扇散热。所以不确定是不是过热保护。 下图中绿色是谐振电流,黄色是上管的FAULT脚信号,蓝色是桥臂中点电压。不工作的时候桥臂中点电压会维持在输入电压的一半。
  • 设计高效、强大、快速的电动汽车充电站

    随着电动汽车(EV)数量的增加,全球范围内对于创建更加节能的充电基础设施系统的需求也越来越多,而且这些系统和以往相比,可以更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案以满足快速充电要求。根据联合充电标准系统(CCS)和CHArge de MOve(CHAdeMO)标准,直流充电站是一种3级充电器,可提供120千瓦至240千瓦的功率。如今,150千瓦的充电站需要约30分钟才能为电动汽车充入足够的电量,并使其行驶约250公里...
  • 支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术

    作者:德州仪器Arianna Rajabi 两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化镓(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级尽可能提高(和降低)。 氮化镓在任何功率级别都很关键。工程师正努力提高切换速度、效率和可靠性,同时减小尺寸、重量和元件数量。从历来经验来看,您必须至少对其中的部分因素进行权衡,但德州仪器正通过所有这些优势实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本...
  • 2019 TI 系统级电源设计研讨会相关学习资料汇总下载

    2019 TI 系统级电源设计研讨会 相关学习资料汇总下载 本次研讨会具体介绍了 TI 最新高压电源产品线及其相关技术。具体包含三个主题:MOSFET,IGBT 和宽带隙应用的栅极驱动器设计基础,如何降低 75W-600W AC / DC 电源的待机功耗和系统成本,用 GaN 设计可靠的高密度电源解决方案。所有相关文档仅开放给 myTI 会员,若您不是 myTI 会员,请先 加入/登入 myTI ,加入会员完成后,再下载相关文档。 主题1:MOSFET,IGBT 及宽禁带功率器件栅极驱动器设计基础...
  • 评论 支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术

    现在在用LMG3410R070 氮化镓(GaN),供电,输出为峰值20V,频率50hz的正玄波 此现象正常吗