• 用运放LMP7709做跟随时输出振荡

    求工程师指导! 我在用运放 LMP7709 小封装(TSSOP)做电压跟随器时,出现输出振荡的现象。运放供电3.3V,同向端给参考电源3V,反向端和输出端相连,测得输出端的电压波形如下:之前用过 LMP7709 的大封装(SOIC)的,发现没有这个问题,还请帮忙解答,谢谢。
  • 两级运放电路和滤波电路集成相位裕度和稳定性问题

    电路主要是搭建一个微电流的放大电路和滤波电路,输入信号时是一个低频几百PA的电流。 前面经过两级放大电路,一级是I-V放大电路,二级是V-V放大电路,芯片采用的是 OPA192 。 后面三个芯片 LMP7709 组成一个五阶低通滤波电路。 在交流特性中,0db对应的相位是-465度,但是右键系统给出的相位裕度是-106.24度,这方面不太理解。按照相位裕度的判定,这是一个不稳定的电路 但是直流特性和瞬时现象没有产生振荡现象,是因为整体电路不是负反馈结构因此不用考虑相位裕度...