• TLV333/LMV358误差放大器振荡的问题

    如图所示电路,打算用运放和MOS管做一个线性可调直流转换器,例如:正相输入1.5V,MOS管S极输出3V。但是实际使用中发现输出电压有纹波,大约在负载50mA时纹波最大越有300mV,140kHz。负载小或大一些,纹波会减小。 用 LMV358 替换TLV333后,纹波在负载为200mA时最大约为150mV,700+kHz。负载小或大一些,纹波会减小。 请问是怎么回事?如何消除纹波?如何在仿真中搭建这个现象? 换 LMV358 后 200mA负载时的纹波: