• max3232ei 有两种丝印,其中一种的电平转换延时很大,导致波特率出错

    下图上面是批量采购芯片丝印,下面是样机采购的芯片,两者型号相同,但丝印不一样。上面的这个电平转换延时大,导致波特率容易出错,会有20%的包没有正常接收。下面的这个换上去延时很小,波特率很准。不知道是不是买到假的芯片了。 下图是上面芯片接收时的波形,蓝色为ttl,黄色为232电平。232下降的时候,ttl很晚才上升,但后面几个脉冲又好了,想不出是什么原因 下图是第一张图片中下面的 max3232 换上去测的波形,也是232接收,这个芯片转换就延时很小,且脉宽没有变。 我自己怀疑是芯片的真假问题...
  • TTL转RS232的转换芯片推荐?

    我们在寻找TTL转RS232的转换芯片。我这边找到的 MAX3232 这个芯片尺寸太大,请帮忙寻找相关物料。谢谢! 需求如下: 1. 3.3V TTL转RS232。 2. 只需要一路TX、RX转换即可。 3. 尺寸要尽可能小。
  • 请问AM3359的电平驱动电流问题

    AM3359 芯片UART_RXD的电流参数如图,请问正常3.3v工作状态下驱动UART_RXD变成高电平和低电平所需要的电流,是18uA还是其他值呢,多谢! MAX3232 数据手册里面的ROUT输出高电平时最多可以输出1mA,请问 MAX3232 的一个ROUT管脚最多可以驱动多少个 AM3359 的UART_RXD管脚,多谢!
  • RS232芯片max3232e

    请教下,选RS232通信芯片,需要有抗6KV接触静电。1: MAX3232E -Q1 与TRS202E-Q1有啥区别?从手册上没看出明显区别。2:这两个芯片pin2pin兼容的封装,RS202的
  • RE: max3232e驱动问题

    如图所示: MAX3232 的第二路另有用处,需要将第一路的ROUT1(TTL输出电平),连接到两个 AM3359 的UART_RXD,请问直接连可以吗吗,是否需要加额外的逻辑驱动芯片,多谢!
  • RS232之抗静电

    选用 max3232E-Q1 做接口转换芯片,还需要加TVS管吗?系统要求抗接触式放电6KV。接口的EMI有成熟方案吗?