Part Number: AWRL1432BOOST hi,
My hardware is AWRL1432BOOST. when I use SDK5.4\tools\visualizer to run the given demo(such as motion detection, presence detection, and tracking demo) is ok, but when I run the KTO demo and bike_radar demo goes wrong, I…
Part Number: DS90UB953A-Q1 hi
们需要配合 1080p@120fps 的相机 sensor ,通过 ti 的 Serializer 芯片,将 CSI-2 信号进行传输, 当前的问题如下:
1、 DS90UB953A-Q1 该芯片的 Up to 4 data lanes at 832 Mbps per each lane , 总带宽是 4*832=3328Mbps
2、 需要传输的 sensor 数据 是 1920*1080*120*12 =2986Mbps
3、 …
mmWave Studio CLI tools 是使用命令行界面 (CLI) 控制毫米波传感器的,
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1032017/iwr6843isk-mmwave-studio-cli-tool-installation
详情查看下面链接中的Steps to rebuild the mmWave Studio CLI tool章节介绍
dev.ti.com/.../node
感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,IWR6843AOPEVM 不支持直接和DCA1000配合。 而xWR6843ISK和IWR6843ISK-ODS,支持和DCA1000直接配合。
mmWaveICBOOST你可以把它看作一个扩展接口的底座。 下面是它的功能。
1.2.5 MMWAVEICBOOST • Hosts starter kit using two 60-pin high-density (HD) connector for the high-speed ADC data over CSI…