• RE: CCS10.0 打不开TIDM 1001工程的main.syscfg文件

    我重装了DigitalPower,安装到C盘,没用 你的power_suite的2.4的版本是怎么装出来的?我这里没有,我的power_suite的目录里面的只找到CompDesigner和 SFRA _GUI可执行文件,和配置相关的执行文件没有
  • RE: 关于C2000 SFRA问题,低频下扫频结果很慢

    你好, SFRA 的问题可能需要麻烦你前往英文E2E论坛咨询: e2e.ti.com/.../171
  • 28379双电机例程的速度环问题

    我测试双电机程序Dual-Axis Motor Control Using FCL and SFRA On a Single C2000™ MCU 的时候发现在速度环电机在开始的时候会先反转然后猛地抖一下 之后才会正常旋转 是什么原因造成呢 这种现象是否正常呢 平台整套都是ti的平台 launchpad+GAN板子,电机也是买的ti套件 程序跑的pdf上说的程序
  • F28388D 使用 Flash 開機問題

    CpuToCla1MsgRAM : > CLA1_MSGRAMHIGH, type=NOINIT /* SFRA specific sections */ SFRA_F32_Data : > RAMGS5, ALIGN = 64
  • 装载到arm中运行,报 "ramfuncs " without a SECTIONS specification,查看.map文件,发现几个函数写入不进去ramfuncs,编译器自动分配的地址

    CMD文件如下: MEMORY { BEGIN : origin = 0x00080000, length = 0x00000002 BOOT_RSVD : origin = 0x00000002, length = 0x00000126 BOOT_RSVD_ SYSBIOS : origin = 0x00000128, length = 0x00000080 RESET : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002 /* RAM blocks *...
  • Compensation Designer 2P2Z控制器S域模型理解

    作者:Hardy Zhou TI C2000在数字电源领域有很广法的应用,同时针对数字电源控制器的设计提供了 CONTROLSUITE 的DPlib的软件库,可以很容易实现PID, 2P2Z, 3P3Z等控制器的软件代码设计,同时也提供 PowerSUITE 的Compensation Designer GUI来实现控制器的可视化设计以及获得离散化参数供C2000数字设计. 本文以DPLib中的2P2Z控制器设计为例,来说明C2000 Compensation Designer GUI中的...
  • WIN10下CCS9.3无法安装powersuit2.5.1.00

    在WIN10下安装的CCS9.3,将已有的带powersuit功能的工程(该工程在WIN7的CCS9.3下运行OK)导入后,提示没有安装powersuit2.5.1.00,并且在CCS下没找到该版本的安装入口。 下面是编译的结果: **** Clean-only build of configuration RELEASE for project clllc_F28004x **** "E:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake"...
  • 有关F28379D电机控制的速度环与位置环整定问题

    的FCL_ SFRA ,位置环是参考了MotorControl_SDK中的sensored_foc_f28002x,我目前的需求是需要电机在位置模式中走定长,加减速算法为直线(梯形)的加减速,使用了速